メカニカル部品技術窓口
【特長】・適用管種はSGP管・VP管です。・本体はスラブ後付け式です。・ホークカットアンカー・皿ビスが...
詳細を確認
| 品番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | 1 | FC150 | CSコート |
| (2) | カバー | 1 | ||
| (3) | キャップ | 1 | 溶融亜鉛メッキ | |
| (4) | 調節管 | 1 | SGP | オプション |
| (5) | パッキン | 1 | クロロプレン | - |
| (6) | 固定ボルト | 3 | SUS304 | M10×20L |
| (7) | スタッドボルト | 3 | M10×40L | |
| (8) | 六角ナット | 3 | M10 | |
| (9) | 平パッキン | 1 | 天然ゴム | - |
| 付属品 | ホークカットアンカー(M8)×4ヶ 皿小ねじ(M8×25)×4ヶ | |||
| 型番 | B | C | D1 | D2 | E | F | H | P | T | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 呼ビ径 | ||||||||||
| CPJ-K | 65(2 1/2) | 215 | 164 | 82 | 68 | 150 | 10 | 280 | 187 | 5.0 | 5.5 |
| 75(3) | 230 | 184 | 93 | 81 | 170 | 10 | 280 | 200 | 5.0 | 5.5 | |
| 100(4) | 250 | 210 | 118 | 105 | 195 | 10 | 280 | 220 | 5.0 | 5.5 | |
| 125(5) | 280 | 237 | 146 | 130 | 222 | 10 | 280 | 246 | 5.0 | 5.5 | |

(1)通気管を設置し、モルタルで埋め戻す。
※通気管はスラブ上より87mm±3で切断する。
※通気管は垂直に立ち上げる。(±3°以内)
※本体ツバ部の外径に合わせモルタルで継手本体下面を平らに均す。

(2)防水継手本体を通気管に差し込む。
(3)本体とスラブを締め付けする皿小ねじ穴に合わせ墨出しを行います。その後、本体を外しスラブ上にホークカットアンカーを4ヶ所打ち込みます。
(4)本体を通気管に挿入し、アンカーに合わせ皿小ねじで固定する。
※通気管の先端は本体a部に確実に入れてください。
※挿入時、パッキンに石鹸水等を付けますと挿入が容易にできます。

(5)すりつけモルタルにて防水層との段差を解消します。
(6)防水層を巻き上げ本体上部の位置で銅線で固定する。その際、上部末端にコーキングスペースを残し、その部分にシーリング材でコーキングする。

(7)カバーをボルトで固定する。
(8)接続管を立ち上げベントキャップを取り付ける。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,018円 ( 26,420円 ) | 5日目 |
27,998円 ( 30,798円 ) | 5日目 |
33,572円 ( 36,929円 ) | 5日目 |
48,986円 ( 53,885円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~