17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 接続

    • R(Rc)
  • 本体材質

    • ステンレス
  • 接続口径(蒸気)

  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

スチームエゼクター PS形

通常単価(税別)
9,34682,768
税込単価
10,28191,045
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・省エネルギー・省コスト・蒸気消費量を少くして揚水量を増加・ニーズに合せて作動範囲を拡大・吸上...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチームエゼクター PS形 外形図

規格表

スチームエゼクター PS形 規格表

型番リスト

表示件数

接続

本体材質

接続口径(蒸気)

寸法A

(mm)

最小発注数量
[R(Rc)] R
[銅] BC6
1/2B
69
1個
[R(Rc)] R
[ステンレス] SCS13
1/2B
56
1個
[R(Rc)] R
[銅] BC6
3/4B
78
1個
[R(Rc)] R
[ステンレス] SCS13
3/4B
65
1個
[R(Rc)] R
[銅] BC6
1B
89
1個
[R(Rc)] R
[銅] BC6
1B
92
1個
[R(Rc)] R
[ステンレス] SCS13
1B
77
1個
[R(Rc)] R
[銅] BC6
1 1/4B
110
1個
[R(Rc)] R
[銅] BC6
1 1/2B
123
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,346
( 10,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,929
( 54,922 )
5日目
12,323
( 13,555 )
5日目
61,807
( 67,988 )
5日目
17,602
( 19,362 )
5日目
21,870
( 24,057 )
5日目
82,768
( 91,045 )
5日目
32,311
( 35,542 )
5日目
52,986
( 58,285 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネルギー・省コスト
・蒸気消費量を少くして揚水量を増加
・ニーズに合せて作動範囲を拡大
・吸上高MAX6m・排出高MAX20m
・技術データーはコンピューターにINPUT

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームエゼクター PS形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
業務用洗濯機の糊投入用
5
満足度:5.0
業務用洗濯機の糊投入部品の交換品として購入しました。 以前と変わらず機能することが出来ました。 また、納期の相談にも対応...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームエゼクター PS形
水エジェクター PS形
スチームトラップ TSD-42シリーズ
AT-4A型 ラジエータトラップ
ベルマイティエアトラップ AE8型
AT-6F型 スチームトラップ
メーカー北斗北斗ヨシタケベンミヤワキベン
通常価格9,346-9,346 -18,860 -16,257 -47,026 -30,643 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜5日目15日目5日目
種類スチームエゼクタースチームエダクタースチームトラップスチームトラップエアトラップスチームトラップ
使用流体蒸気液体蒸気蒸気蒸気蒸気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング