17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

インラインヒーター TDR-M

通常単価(税別)
81,759351,262
税込単価
89,935386,388
通常出荷日:5日目

従来の温水熱交換器のイメージを変える超小型温水加熱器。【特長】・20TDR以上には流量50%増のBMタ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準流量(m3/H)

インラインヒーター TDR-M 加熱液吐出吐出口開放配管
型番最小流量
Q・(m3/H)
最大流量
Q・(m3/H)
接続管・管フランジ
JIS 10K
液体蒸気
4TDR-AM1.22.425A25A
6TDR-AM2.5532A32A
8TDR-AM4.5940A40A
10TDR-AM71450A50A
12TDR-AM102065A65A
16TDR-AM163280A80A
20TDR-AM2550100A100A
24TDR-AM3570125A100A
32TDR-AM60120150A

※32TDR以上は仕様に合わせて製作します。
詳細な流量範囲については商品特長詳細の「水量制御範囲」を参照してください。

使用例

配管例

加熱液吐出
インラインヒーター TDR-M 加熱液吐出
加熱液シャワー
インラインヒーター TDR-M 加熱液シャワー

商品特長詳細

蒸気吹込量(MAX)

例:12TDR-AMの蒸気吹込量・MAX kg/H
水圧・P1
kg cm2G
蒸気圧力kg/cm2G
12346810
0.54356358301,0251,4101,7852,160
106358301,0251,4101,7852,160
2-07901,0251,4101,7852,160
3--09201,4101,7852,160
4---01,3501,7852,160
5----1,1801,7402,160
蒸気吹込量係数(他のサイズの場合下記係数を乗じて下さい。)
SIZE No.468101216202432
係数0.170.280.380.6111.42.42.4

蒸気吹込量(MIN)

蒸気量 MIN=0kg/H 

このインラインヒーターは蒸気供給量MIN.0kg/H まで制御してもハンマリングによる発音振動は全くありません。
ラインの始動時、停止時もまったく同様です。

蒸気吹込必要量(SW) の計算

例:12TDR-AM 蒸気圧力4 kg/cm2G の場合

インラインヒーター TDR-M 蒸気吹込必要量(SW)

加熱温度差(Δt ) の計算

例:12TDR-AM 蒸気圧力4 kg/cm2G の場合

インラインヒーター TDR-M 加熱温度差(Δt ) の計算

水量制御範囲(最大流量に対する係数)

水量制限加熱温度差入口側水圧P1 kg/cm2G
Δt=t2-t10.512~5
MAX0~100.91.01.0
20~400.81.01.0
50~700.70.81.0
MIN0~100.30.30.3
20~400.50.50.4
50~700.50.50.5

水の摩擦損失(ΔP) 

1. 蒸気吹込をしない場合(最大流量の通過)MAX5mAq 
2. 常時△t 20℃以上の蒸気吹込を続ける場合:0mAq 

蒸気管径

蒸気管径は管内流速20~30m/s を標準として選定下さい。
インラインヒーターのフランジと寸法の異なる蒸気管はレジュシングフランジにより接続して御使用下さい。

エレメント

(1) 蒸気量の制御が行われた場合にはボデー内部に挿入したエレメントによって、完全にハンマリングを防止することが出来ます。(始動時、停止時も同様です。)
(2) 長期使用中のインラインヒーターの蒸気吹込量が低下した場合は、希にエレメント内部に堆積した不純物により性能低下が起こることがあります。この場合は、カバーを取外して、エレメントを取換えることで解決出来ます。

型番リスト

表示件数

接続口径(液体)

接続口径(蒸気)

最小発注数量
25A
25A
1個
32A
32A
1個
40A
40A
1個
50A
50A
1個
65A
65A
1個
80A
80A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,759
( 89,935 )
5日目
88,825
( 97,708 )
5日目
139,294
( 153,223 )
5日目
191,781
( 210,959 )
5日目
252,344
( 277,578 )
5日目
351,262
( 386,388 )
5日目

詳細情報

基本情報

従来の温水熱交換器のイメージを変える超小型温水加熱器。
【特長】
・20TDR以上には流量50%増のBMタイプがあります
・4~16TDRには流量50%減のXMタイプがあります
インラインヒーターは、蒸気を管内の水等の液体に直接吹込み、加熱する液体加熱器で、従来の熱交換器のイメージを全く変えた超小型の液体加熱器です
・液体は中心部の水ノズルを通過中に、水ノズルに斜めに穿孔した蒸気孔より蒸気が吹込まれ、瞬時に加熱混合されてインラインヒーターから吐出されます
・蒸気はインラインヒーターのボデー内部に装入した特殊なエレメントを通過することにより流速を落し、更に細分された蒸気孔より吹込むので、騒音振動は全く少なく、更に蒸気調節弁・温調弁等により蒸気が自由に制御された場合でも、ハンマリングを起さず、静粛な運転をすることができます
【用途】
・液体に直接蒸気を吹込んで、配管中のインラインヒーターの吐出口で、即時、設定温度まで加熱する液体加熱器で、連続して加熱します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインヒーター TDR-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインヒーター TDR-M
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
AF-11HF型 多量トラップ
ディスク式エアトラップ AV型
ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役
ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役
メーカー北斗ミヤワキベンミヤワキベンベン
通常価格81,759-28,542 -269,13348,502 -51,738 -39,871 -
通常出荷日5日目15日目5日目15日目3日目〜在庫品1日目〜
種類インラインヒータースチームトラップスチームトラップエアトラップスチームトラップスチームトラップ
使用流体蒸気 / 液体蒸気蒸気気体蒸気蒸気
接続フランジRcJIS 5K FFフランジRcJIS 10K FFフランジJIS Rcねじ
本体材質FC200SCS13AFCFC250FCFC

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング