17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 実用曲げ半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手 外形図

1表プレート 2裏プレート 3ルーズフランジ 4チューブ 5ブレイド

製品仕様

口径20A~50A
在庫品全長300, 400, 500, 600, 800, 1000mm
継手金具JIS10K/SS400(電気亜鉛メッキ)
※JIS10Kフランジのみの対応となります。
適合仕様国土交通省仕様/諸官庁仕様防振継手
国土交通省仕様/諸官庁仕様フレキシブルジョイント

※フランジ材質、規格および全長等の変更は出来ません。
※配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケット(パッキン)をお奨め致します。

適用チューブ

製品口径20A25A32A40A50A
チューブ型式SA
内径(mm)19.725.532.639.051.5
実用曲げ半径(mm)509090110170

重量

口径20A25A32A40A50A
300mm重量(kg)1.72.63.33.64.3
400mm重量(kg)1.72.63.43.74.5
500mm重量(kg)1.82.73.53.84.7
600mm重量(kg)1.82.83.64.04.9
800mm重量(kg)1.92.93.84.25.2
1000mm重量(kg)2.03.14.04.55.6

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

口径

全長

(mm)

実用曲げ半径

(mm)

最小発注数量
19.7
20A
1000
50
1個
19.7
20A
300
50
1個
19.7
20A
400
50
1個
19.7
20A
500
50
1個
19.7
20A
600
50
1個
19.7
20A
800
50
1個
25.5
25A
1000
90
1個
25.5
25A
300
90
1個
25.5
25A
400
90
1個
25.5
25A
500
90
1個
25.5
25A
600
90
1個
25.5
25A
800
90
1個
32.6
32A
1000
90
1個
32.6
32A
300
90
1個
32.6
32A
400
90
1個
32.6
32A
500
90
1個
32.6
32A
600
90
1個
32.6
32A
800
90
1個
39
40A
1000
110
1個
39
40A
300
110
1個
39
40A
400
110
1個
39
40A
500
110
1個
39
40A
600
110
1個
39
40A
800
110
1個
51.5
50A
1000
170
1個
51.5
50A
300
170
1個
51.5
50A
400
170
1個
51.5
50A
500
170
1個
51.5
50A
600
170
1個
51.5
50A
800
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,273
( 6,900 )
7日目
2,902
( 3,192 )
3日目
4,048
( 4,453 )
7日目
4,176
( 4,594 )
7日目
5,018
( 5,520 )
7日目
5,665
( 6,232 )
7日目
6,929
( 7,622 )
7日目
3,612
( 3,973 )
3日目
4,724
( 5,196 )
7日目
5,018
( 5,520 )
7日目
5,482
( 6,030 )
7日目
6,239
( 6,863 )
7日目
8,072
( 8,879 )
7日目
4,048
( 4,453 )
3日目
5,610
( 6,171 )
7日目
5,050
( 5,555 )
3日目
6,411
( 7,052 )
7日目
7,204
( 7,924 )
7日目
9,008
( 9,909 )
7日目
4,549
( 5,004 )
3日目
6,343
( 6,977 )
7日目
5,696
( 6,266 )
3日目
7,272
( 7,999 )
7日目
7,862
( 8,648 )
7日目
9,892
( 10,881 )
7日目
5,374
( 5,911 )
7日目
6,997
( 7,697 )
7日目
6,495
( 7,145 )
3日目
8,150
( 8,965 )
7日目
9,008
( 9,909 )
7日目

詳細情報

基本情報

機械振動の絶縁。各種ポンプの防振。配管の心合わせ。配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策。
【用途】
・新開発チューブを搭載した非溶接一体成型のフランジ型防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手
F115 国土交通省仕様 非溶接型防振継手
S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース
ブレードホース 非溶接汎用ユニオン型 Z-9000NW
フレキシブルメタルホース フランジ型 10K 非溶接 TF-23000シリーズ
F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース
メーカーテクノフレックステクノフレックステクノフレックスゼンシントーフレテクノフレックス
通常価格2,902-6,852 -2,254 -3,796 -11,482 -2,766 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜10日目3日目〜
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースブレードホースフレキシブルチューブフレキシブルホース
使用流体蒸気 / 水 / 油蒸気 / 水 / 油蒸気 / 水蒸気 / 水 / 油水 / 空気蒸気 / 水
ホース材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
接続部 種類フランジフランジかしめ金具ユニオンネジフランジフランジ
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.01.1~3.0~1.0~1.0~1.0~1.0

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング