17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量/ツマミ1回転

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

フィックスステージ(手動ステージ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フィックスステージ(手動ステージ)の詳細

フィックスステージ(手動ステージ):関連画像

フィックスステージ(手動ステージ) LV-2551FX イメージ

フィックスステージ(手動ステージ):関連画像

フィックスステージ(手動ステージ) LV-4051FX イメージ

フィックスステージ(手動ステージ):関連画像

フィックスステージ(手動ステージ) LV-6051FX イメージ

製品仕様

製品番号LV-2551FX
移動方向Z軸1方向
ステージ高さ17.5mm
ステージ面25mm×25mm
クランプ方式クランプレス
送り方式送りねじ P=0.5mm
移動量0~1mm
移動ガイドすり合わせ
耐荷重4.9N(0.5kgf)
質量0.03㎏
主要材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
製品番号LV-4051FXLV-6051FX
移動方向Z軸1方向
ステージ面40mm×40mm60mm×60mm
ステージ高さ30mm
クランプ方式クランプレス
送り方式送りねじ P=0.7mm
移動量0~1mm
移動量/ツマミ1回転約0.1mm
移動ガイドすり合わせ
平行度0.1mm
耐荷重24.5N(2.5kgf)
質量0.13㎏0.28㎏
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量/ツマミ1回転

RoHS?最小発注数量
~5.0
~25
~25
25
25
4.9
-
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
24.5
約0.1mm
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
60
60
24.5
約0.1mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,899
( 43,889 )
3日目
37,899
( 41,689 )
6日目
39,899
( 43,889 )
6日目

詳細情報

基本情報

クランプレスの、位置調整後に動かないZ昇降のフィクスステージ。
【特長】
・特殊機構により、バックラッシを防止。
・位置調整は六角レンチを使用。
・水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能。(設置方向により耐荷重に制限あり。)
・クランプねじなど本体からの突起物はほとんどなく、位置調整に必要な送りねじ部分だけが出ている仕様。
【用途】
・カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィックスステージ(手動ステージ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光学実験
5
満足度:5.0
実験用の光学系を作成する際に、レンズホルダのベースとして使用しました。 可動範囲は1mm程度のため、ギリギリまで高さ合わ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィックスステージ(手動ステージ)
Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
DT Z軸ステージ(手動ステージ)
小型レールステージ(Z軸)(手動ステージ)
長作動精密Z軸ステージ(手動ステージ)
Z軸ブラケットスリムステージ(手動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格37,899-11,899 -16,899 -19,845128,999 -42,899 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目4日目31日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式送りねじ送りねじラック&ピニオン送りねじラック&ピニオン標準マイクロメータ
移動ガイドすり合わせアリ溝アリ溝ボールスライドV溝とクロスローラV溝とクロスローラ
移動量(範囲)(mm)~+10.0~±10.0---~±10.0
テーブル材質アルミ合金真鍮アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング