メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)

型番:

ALS-904-H1PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALS-904-H1PCの仕様・寸法情報

種類
Xステージ
使用モータ
[5相ステッピングモータ標準] PK545NBW相当
主要素材
鋼材
移動ガイド
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ステージ面(長さ)(mm)
90
ステージ面(幅)(mm)
90
ステージ面厚さ H(mm)
45
ストローク(X距離)(mm)
±20
表面処理
カニゼンメッキ
耐荷重(範囲)(N)
100.1~
耐荷重(N)
196
モーメント剛性 ピッチ剛性("/N・cm)
0.3
モーメント剛性 ヨー剛性("/N・cm)
0.3
モーメント剛性 ロール剛性("/N・cm)
0.1
移動方向
X軸1方向
スケール
なし
送りねじリード(mm)
1
-
-

商品情報

外形図

ALS-904-H1PC 寸法図

製品仕様

ALS-904-H1PC 商品イメージ
  • 移動方向:X軸1方向
  • 移動量:±20mm
  • ステージ面:90mm×90mm
  • 使用モータ:PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
  • 分解能:0.002mm
  • 送りねじ仕様:ボールねじ
  • 送りねじリード:1mm
  • 移動ガイド:V溝とクロスローラ
  • 移動精度HV:真直度(水平・垂直)0.003mm
  • 位置決め精度:0.005mm
  • 繰り返し精度:±0.0006mm
  • ロストモーション:0.001mm
  • モーメント剛性:ヨー剛性 0.3sec/N・cm
  • ピッチ剛性 0.3sec/N・cm
  • ロール剛性 0.1sec/N・cm
  • 耐荷重:196N(20kgf)
  • 質量:2.8kg
  • 最高速度:16mm/sec
  • 主要材質/表面処理:鋼材/カニゼンメッキ(テーブル)、塗装(ベース)
  • 原点センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ

センサ動作論理とタイミングチャート

センサ動作論理とタイミングチャート イメージ

型番リスト

表示件数
型番
ALS-904-H1PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,272
( 259,899 )
39日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度のXステージ クロスローラステージ (自動ステージ)。
【特長】
・移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。
・移動ガイドとボールねじにはクリーンルームグリースを塗布しています。
・原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
【用途】
・各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)の型番ALS-904-H1PCのページです。 型番ALS-904-H1PCに関する仕様情報を記載しております。
Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモータ交換はできますか。
A
変更の可否もありますのでお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)
Xステージ ボールウェイステージ(自動ステージ)
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
自動Xステージ ステージ面40×40mm
モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機中央精機
通常価格236,272358,693 -135,08550,000101,920 -89,899 -
通常出荷日39日目18日目〜3日目14日目31日目4日目〜
種類XステージXステージXステージXステージX軸ステージXステージ
使用モータPK545NBW相当-PK513PB相当PH533-NB相当モータレスPK523HPB相当
主要素材鋼材アルミ合金ステンレスアルミ合金ステンレスアルミ合金
移動ガイドV溝とクロスローラボールウェイボールウェイV溝とクロスローラリニアボールガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
ステージ面(長さ)(mm)90200304060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング