メカニカル部品技術窓口

確定しました

LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A

通常単価(税別)
24,614
税込単価
27,075
通常出荷日:4日目

LED照明装置TS-IL-B3Aの専用のLED照明用電源。【特長】・本体のボリュームで調光が可能。【用...

詳細を確認

型番:

TS-EP2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-EP2Aの仕様・寸法情報

種類
電源
ケーブル長(m)
1.8
仕様
斜光照明用
付属品
専用ACアダプタ(入力側 AC100~240V 50/60Hz)

商品情報

LED照明用電源の詳細

LED照明用電源 TS-EP2Aの商品イメージ

LED照明用電源 TS-EP2Aの商品イメージ

製品仕様

  • 適合機種:TS-IL-B3A
  • 質量:電源0.5kg、ACアダプタ0.1kg
  • 付属品:専用ACアダプタ(入力側AC100~240V、50/60Hz)、ケーブル長1.8m

LED照明用電源の寸法

(単位:mm)

LED照明用電源 TS-EP2Aの寸法図

LED照明用電源 TS-EP2Aの寸法図

ご使用上の注意

  • ※ TS-IL-B3Aの専用電源です。旧製品TS-IL-B3には使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
TS-EP2A

仕様

付属品

最小発注数量
斜光照明用
専用ACアダプタ(入力側 AC100~240V 50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,614
( 27,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

LED照明装置TS-IL-B3Aの専用のLED照明用電源。
【特長】
・本体のボリュームで調光が可能。
【用途】
・工作顕微鏡による試料(ワーク)の観察用照明利用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • LED環状照明具(OB-3・5用) 画像

    中央精機

    LED環状照明具(OB-3・5用)

    中央精機製対物レンズ「OB-3/OB-5」に取り付けて使用する環状照明です。白色LED/電球色LEDの2タイプからご選定頂けます。

  • LED斜光照明 画像

    中央精機

    LED斜光照明

    中央精機製ツールスコープ用のサポータやスタンドに取付けて使用する、斜光照明です。別売のLED照明用電源「TS-EP2A」と併せてご使用ください。

  • LED環状照明具(OB-1・2・3用) 画像

    中央精機

    LED環状照明具(OB-1・2・3用)

    中央精機製対物レンズ「OB-1/OB-2/OB-3」に取付けて使用する環状照明です。白色LED/電球色LEDの2タイプからご選定頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2Aの型番TS-EP2Aのページです。 型番TS-EP2Aに関する仕様情報を記載しております。
LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用できるLED照明装置は
A
LED照明装置TS-IL-B3Aです。旧製品のTS-IL-B3には使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明用電源 TS-EP・TS-EP2A
定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型
LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
LED光源
メーカー中央精機アイテックシステム日進電子工業ミスミオプテックス・エフエーシーシーエス
通常価格24,61446,98285,125 -30,000 -23,656 -354,008
通常出荷日4日目14日目19日目在庫品1日目在庫品1日目〜10日目
種類電源電源電源コントローラーコントローラー光源
ケーブル長(m)1.8-----

画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング