17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用機種

  • 電圧(V)

    ~mm
  • 電力(W)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ハロゲンランプ 100W・150W【2個入り】

通常単価(税別)
9,86913,682
税込単価
10,85615,050
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ライトガイドと照明装置に使用するハロゲンランプ。【特長】・長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

H12V100W10H

ハロゲンランプ H12V100W10H 商品イメージ
  • 適合照明装置:SPH-100

H100V150W

ハロゲンランプ H100V150W  商品イメージ
  • 適合照明装置:C-153

H15V150W500H

ハロゲンランプ H15V150W500H 商品イメージ
  • 適合照明装置:SPH-150

型番リスト

表示件数

適用機種

電圧

(V)

電力

(W)

最小発注数量
SPH-100
12
100
1パック

2個入り

SPH-150
15
150
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,869
( 10,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,682
( 15,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

ライトガイドと照明装置に使用するハロゲンランプ。
【特長】
・長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ 100W・150Wのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q販売個数は
A
H12V100W10H(SPH-100用)は1組2個、H15V150W500H(SPH-150用)は1組2個、H100V150W(C-153用)は1組5個です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンランプ 100W・150W
交換用ランプ
MY-T スタンド
LED照明ブラケット FSLEDRタイプ
LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
メーカー中央精機モリテックスミラック光学岩田製作所シーシーエス岩田製作所
通常価格9,869-3,997 -71,974786 -7,5211,357
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目11日目5日目5日目在庫品1日目
種類周辺アクセサリ周辺アクセサリ照明用アーム・ホルダ照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具
製品種類交換用ランプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング