17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • サイズA(mm)

    ~mm
  • サイズD(mm)

    ~mm
  • サイズB(mm)

    ~mm
  • サイズC(mm)

    ~mm
  • サイズh(mm)

    ~mm
  • サイズH(mm)

    ~mm
  • サイズT(mm)

    ~mm
  • 垂直荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

アイナット(M12・M16・M20・M24)

通常単価(税別)
1,2677,200
税込単価
1,3947,920
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

杉田エース アイボルト アイナット(M12・M16・M20・M24)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイナット(M12・M16・M20・M24) 外形図

規格表

アイナット(M12・M16・M20・M24) 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

サイズA

(mm)

サイズD

(mm)

サイズB

(mm)

サイズC

(mm)

サイズh

(mm)

サイズH

(mm)

サイズT

(mm)

垂直荷重

(kgf)

最小発注数量
12
50
25
30
10
36
61
19
220
1個
16
60
30
35
12.5
42
72
23
450
1個
20
72
35
40
16
50
86
28
630
1個
24
90
45
50
20
66
111
38
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
5日目
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,973
( 3,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
5日目

詳細情報

基本情報

杉田エース アイボルト アイナット(M12・M16・M20・M24)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(M12・M16・M20・M24)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の持ち上げ時に使用しています
4
満足度:4.0
今回の金型は特殊な形状で、通常のアイボルトスタイルでは持ち上げられませんでした。金型にボルトをねじ込み、このアイナットで...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(M12・M16・M20・M24)
アイボルト(M12・M16・M20・M24)
アイボルトM6
ステンレス アイナット
アイナット(B-1132・ステンレス製)
アイナット(B-132・鉄製)
メーカー杉田エース杉田エースSUS(エスユーエス)ハイロジックタキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,267-2,315 -562 -450 -482 -200 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス鋼材一般構造用圧延鋼材
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング