17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。
  • 組合せ寸法A(mm)

    ~mm
  • 組合せ寸法W(mm)

    ~mm
  • 組合せ寸法Lo(mm)

    ~mm
  • ローラーケージ寸法R(mm)

    ~mm
  • ローラー数

    ~mm
  • ローラ1本あたりの基本定格荷重Cz(kN)

    ~mm
  • ローラ1本あたりの基本定格荷重Coz(kN)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 15日以内
    • 17日以内
    • 19日以内

クロスローラ SCVRシリーズ

通常単価(税別)
6,297101,714
税込単価
6,927111,885
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・SBCクロスローラーシステムは、精密研削加工されたV溝転動面に精密ローラを交互に直交させたロ...

詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロスローラ SCVRシリーズ 外形図01
クロスローラ SCVRシリーズ 外形図02

規格表

SCVR1

クロスローラ SCVRシリーズ 規格表01

SCVR2

クロスローラ SCVRシリーズ 規格表02

SCVR3

クロスローラ SCVRシリーズ 規格表03

SCVR4

クロスローラ SCVRシリーズ 規格表04

SCVR6

クロスローラ SCVRシリーズ 規格表05

SCVR9

クロスローラ SCVRシリーズ 規格表06

型番リスト

表示件数

組合せ寸法A

(mm)

組合せ寸法W

(mm)

組合せ寸法Lo

(mm)

ローラーケージ寸法R

(mm)

ローラー数

ローラ1本あたりの基本定格荷重Cz

(kN)

ローラ1本あたりの基本定格荷重Coz

(kN)

最小発注数量
8.5
4
20
14
5
0.098
0.069
1個
8.5
4
30
19
7
0.098
0.069
1個
8.5
4
40
26.5
10
0.098
0.069
1個
8.5
4
50
34
13
0.098
0.069
1個
8.5
4
60
41.5
16
0.098
0.069
1個
8.5
4
70
49
19
0.098
0.069
1個
8.5
4
80
54
21
0.098
0.069
1個
12
6
30
21
5
0.176
0.127
1個
12
6
45
33
8
0.176
0.127
1個
12
6
60
45
11
0.176
0.127
1個
12
6
75
53
13
0.176
0.127
1個
12
6
90
65
16
0.176
0.127
1個
12
6
105
73
18
0.176
0.127
1個
12
6
120
85
21
0.176
0.127
1個
12
6
135
93
23
0.176
0.127
1個
12
6
150
105
26
0.176
0.127
1個
12
6
165
117
29
0.176
0.127
1個
12
6
180
129
32
0.176
0.127
1個
18
8
50
36
7
0.363
0.275
1個
18
8
75
51
10
0.363
0.275
1個
18
8
100
71
14
0.363
0.275
1個
18
8
125
86
17
0.363
0.275
1個
18
8
150
106
21
0.363
0.275
1個
18
8
175
121
24
0.363
0.275
1個
18
8
200
141
28
0.363
0.275
1個
18
8
225
156
31
0.363
0.275
1個
18
8
250
176
35
0.363
0.275
1個
18
8
275
191
38
0.363
0.275
1個
18
8
300
211
42
0.363
0.275
1個
22
11
80
51
7
0.764
0.637
1個
22
11
120
79
11
0.764
0.637
1個
22
11
160
107
15
0.764
0.637
1個
22
11
200
135
19
0.764
0.637
1個
22
11
240
163
23
0.764
0.637
1個
22
11
280
191
27
0.764
0.637
1個
22
11
320
219
31
0.764
0.637
1個
22
11
360
247
35
0.764
0.637
1個
22
11
400
275
39
0.764
0.637
1個
22
11
400
303
43
0.764
0.637
1個
22
11
480
331
47
0.764
0.637
1個
30
15
100
72
7
1.91
1.76
1個
30
15
150
102
10
1.91
1.76
1個
30
15
200
132
13
1.91
1.76
1個
30
15
250
172
17
1.91
1.76
1個
30
15
300
202
20
1.91
1.76
1個
30
15
350
242
24
1.91
1.76
1個
30
15
400
272
27
1.91
1.76
1個
30
15
450
312
31
1.91
1.76
1個
30
15
500
342
34
1.91
1.76
1個
30
15
550
382
38
1.91
1.76
1個
30
15
600
412
41
1.91
1.76
1個
40
20
1000
701
50
4.31
4.36
1個
40
20
1100
771
55
4.31
4.36
1個
40
20
1200
841
60
4.31
4.36
1個
40
20
200
141
10
4.31
4.36
1個
40
20
300
211
15
4.31
4.36
1個
40
20
400
281
20
4.31
4.36
1個
40
20
500
351
25
4.31
4.36
1個
40
20
600
421
30
4.31
4.36
1個
40
20
700
491
35
4.31
4.36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
15日目
8,457
( 9,303 )
9日目
9,314
( 10,245 )
9日目
10,157
( 11,173 )
9日目
11,000
( 12,100 )
9日目
11,843
( 13,027 )
9日目
12,686
( 13,955 )
9日目
6,956
( 7,652 )
9日目
7,991
( 8,790 )
9日目
9,023
( 9,925 )
9日目
10,057
( 11,063 )
9日目
11,093
( 12,202 )
9日目
12,219
( 13,441 )
9日目
13,253
( 14,578 )
9日目
15,509
( 17,060 )
9日目
17,859
( 19,645 )
9日目
20,396
( 22,436 )
9日目
23,121
( 25,433 )
9日目
6,297
( 6,927 )
9日目
7,801
( 8,581 )
9日目
9,493
( 10,442 )
9日目
11,373
( 12,510 )
9日目
13,253
( 14,578 )
9日目
15,320
( 16,852 )
9日目
17,011
( 18,712 )
9日目
19,833
( 21,816 )
9日目
22,651
( 24,916 )
9日目
25,377
( 27,915 )
9日目
28,197
( 31,017 )
15日目
9,963
( 10,959 )
9日目
12,501
( 13,751 )
9日目
15,039
( 16,543 )
9日目
17,576
( 19,334 )
9日目
20,209
( 22,230 )
9日目
22,933
( 25,226 )
9日目
25,564
( 28,120 )
9日目
30,829
( 33,912 )
9日目
36,186
( 39,805 )
9日目
41,731
( 45,904 )
9日目
48,686
( 53,555 )
9日目
12,031
( 13,234 )
19日目
15,320
( 16,852 )
9日目
18,421
( 20,263 )
9日目
21,524
( 23,676 )
9日目
25,001
( 27,501 )
9日目
27,820
( 30,602 )
9日目
31,299
( 34,429 )
9日目
37,596
( 41,356 )
9日目
43,799
( 48,179 )
17日目
52,821
( 58,103 )
9日目
61,939
( 68,133 )
9日目
93,236
( 102,560 )
9日目
93,234
( 102,557 )
9日目
101,714
( 111,885 )
9日目
19,456
( 21,402 )
9日目
27,821
( 30,603 )
9日目
35,810
( 39,391 )
9日目
44,174
( 48,591 )
9日目
52,540
( 57,794 )
9日目
60,904
( 66,994 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SBCクロスローラーシステムは、精密研削加工されたV溝転動面に精密ローラを交互に直交させたローラケージを組み合わせた直動案内システムです。
・光学装置、各種測定器、OA機器及び周辺機器など幅広く使われています。
・超精密ローラを交互に直交させたローラケージ2本と精密研削加工された専用のV溝レール4本を組み合わせた構造です。
・2列平行に取付けますので、あらゆる方向の荷重、モーメントを受けることができます。
・かつ予圧を与えますので隙間なく、またボールに比べて転動体は線接触ですので高剛性が得られます。
・各々のローラがケージで保持され、かつケージに成形されたローラポケットとローラは面接触していますので潤滑油の保持に優れています。
・摩耗の少ない滑らかな直線運動が得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラ SCVRシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含めて製作している製品に使用しています。製品の中でスライドする部分にこの商品を使っていますが、特に問題ありません。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラ SCVRシリーズ
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
クロスローラーガイド
LGCシリーズクロスローラガイド
LGCシリーズクロスローラガイド ローラーケージ
クロスローラーガイド(WRGO形)
メーカーSBC(エス・ビー・シー)ミスミミスミAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)WONST
通常価格6,297-4,320 -7,890 -5,744 -729 -10,901 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目12日目3日目〜15日目〜
精度上級-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング