17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内

リニアブッシュ SCシリーズ(スライドユニット)

通常単価(税別)
1,1435,989
税込単価
1,2576,588
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SC形。ハウジングワイドブロックタイプ。防塵シール付き。樹脂製の保持器材質。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ SCシリーズ(スライドユニット) 外形図01

規格表

リニアブッシュ SCシリーズ(スライドユニット) 規格表01

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

最小発注数量
12
510
36
1個
13
510
39
1個
16
770
44
1個
20
880
50
1個
25
980
67
1個
30
1570
72
1個
35
1670
80
1個
40
2160
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143
( 1,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,143
( 1,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,353
( 1,488 )
6日目
1,773
( 1,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,613
( 2,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,928
( 3,221 )
3日目
3,997
( 4,397 )
3日目
5,989
( 6,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

SC形。ハウジングワイドブロックタイプ。防塵シール付き。樹脂製の保持器材質。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ SCシリーズ(スライドユニット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スライド用のガイド
5
満足度:5.0
十数年前の装置のオーバーホールのため、スライドユニットの交換を実施しました。昔と同じ寸法の製品がラインナップされいたため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ SCシリーズ(スライドユニット)
リニアブッシュ SC-Lシリーズ(スライドユニットロング)
リニアブッシュ SBFシリーズ(丸フランジ形)
リニアブッシュ SBKシリーズ(角フランジ形)
リニアブッシュ SBシリーズ(ストレート形)
リニアブッシュ SBF-Lシリーズ(ダブル丸フランジ形)
メーカーSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)
通常価格1,143-2,500 -578 -598 -368 -1,393 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目3日目
タイプハウジングワイドブロックハウジングワイドブロック標準フランジ標準フランジストレート標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
防塵シールシール付きシール付きシール付きシール付きシール付きシール付き

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング