17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形)

通常単価(税別)
1,4193,974
税込単価
1,5614,371
通常出荷日:3日目

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ【特長】・ダブル二面取りフランジ形・保持器材質:樹脂製・外筒材質:S...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形) 外形図

SBH-L(6番~13番)

SBH-L(16番~30番)

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形) SBH-L(6番~13番)外形図
リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形) SBH-L(16番~30番)外形図

製品仕様

材質

保持器樹脂製
外筒SUJ2

規格表

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形) 規格表

E : 偏心(最大)
S : フランジ直角度
M : 質量

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最小発注数量
6
323
35
12
1個
8
431
45
15
1個
10
588
55
19
1個
12
813
57
21
1個
13
813
61
23
1個
16
1230
70
28
1個
20
1400
80
32
1個
25
1560
112
40
1個
30
2490
123
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
3日目
1,419
( 1,561 )
3日目
1,503
( 1,653 )
3日目
1,582
( 1,740 )
3日目
1,738
( 1,912 )
3日目
1,999
( 2,199 )
3日目
2,371
( 2,608 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
3,974
( 4,371 )
3日目

詳細情報

基本情報

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ【特長】・ダブル二面取りフランジ形・保持器材質:樹脂製・外筒材質:SUJ2・防塵シール付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形)
リニアブッシュ SBHシリーズ(二面取りフランジ形)
リニアブッシュ SBF-Lシリーズ(ダブル丸フランジ形)
リニアブッシュ SBK-Lシリーズ(ダブル角フランジ形)
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)
メーカーSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)THKTHK
通常価格1,419-648 -1,393 -1,642 -2,408 -2,862 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
フランジ形状二面フランジ二面フランジ丸フランジ角フランジ丸フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング