17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

リニアブッシュ SBKシリーズ(角フランジ形)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ SBKシリーズ(角フランジ形) 外形図

規格表

リニアブッシュ SBKシリーズ(角フランジ形) 規格表

E:偏心 (最大)
S:フランジ直角度

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最小発注数量
6
206
19
12
1個
8
274
24
15
1個
10
372
29
19
1個
12
510
30
21
1個
13
510
32
23
1個
16
774
37
28
1個
20
882
42
32
1個
25
980
59
40
1個
30
1570
64
45
1個
35
1670
70
52
1個
40
2160
80
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
4日目
657
( 723 )
3日目
628
( 691 )
3日目
668
( 735 )
3日目
698
( 768 )
3日目
848
( 933 )
3日目
998
( 1,098 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
2,088
( 2,297 )
3日目
2,797
( 3,077 )
3日目
3,989
( 4,388 )
3日目

詳細情報

基本情報

リニアブッシュ SBKシリーズ【特長】・角フランジ形・保持器材質:樹脂製・外筒材質:SUJ2・防塵シール付

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ SBKシリーズ(角フランジ形)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
簡易プレス機の直動部品
3
満足度:3.0
商品の品質は問題ありません。商品説明の外筒材質にはステンレスとありますが正確にはSUJ2材です。他のリニアブッシュではス...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ SBKシリーズ(角フランジ形)
リニアブッシュ SBK-Lシリーズ(ダブル角フランジ形)
リニアブッシュ SBFシリーズ(丸フランジ形)
フランジ付リニアブッシュ インローシングルタイプ 角フランジ [LMYMKPUU]
リニアブッシュ SBF-Lシリーズ(ダブル丸フランジ形)
フランジ付リニアブッシュ インローロングタイプ 角フランジ [LMYMKPLUU]
メーカーSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)MYT(エム・ワイ・ティー)SBC(エス・ビー・シー)MYT(エム・ワイ・ティー)
通常価格598-1,642 -578 -1,127 -1,393 -2,024 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジインローフランジ標準フランジインローフランジ
フランジ形状角フランジ角フランジ丸フランジ角フランジ丸フランジ角フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2SUJ2SUJ2軸受鋼SUJ2軸受鋼
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング