17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • 中心高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)

通常単価(税別)
1,0882,338
税込単価
1,1972,572
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

SBC(エス・ビー・シー) シャフトホルダ シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製) 外形図01

規格表

シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製) 規格表01

型番リスト

表示件数

穴径 D

(φ)

中心高さ

(mm)

最小発注数量
10
20
1個
12
23
1個
13
23
1個
16
27
1個
20
31
1個
25
35
1個
30
42
1個
35
50
1個
40
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
3日目
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
3日目
1,167
( 1,284 )
3日目
1,314
( 1,445 )
3日目
1,695
( 1,865 )
3日目
1,915
( 2,107 )
3日目
2,338
( 2,572 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SBC(エス・ビー・シー) シャフトホルダ シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
パイプの固定
5
満足度:5.0
穴径よりも0.1mm大きいパイのパイプだと入らなかったので、0.1mmほど小さいパイでないと、手だけで押し入れるのは困難...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプのゲートカットの治具として使用
3
満足度:3.0
アルミ製パイプのゲートカット用の治具として使用しています。使用感としては普通です。(可もなく不可もなくといったところ)残...もっと読む
0人が参考にしています。
センサ用パイプ固定
5
満足度:5.0
アルミ製だが、センサ用パイプ固定に使用しました。 強度的にも問題ないと思います。
0人が参考にしています。
支柱固定用
5
満足度:5.0
支柱固定用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)
シャフトサポート SHFシリーズ(アルミ製)
LMシャフトサポート SK形
シャフトサポート(コンパクト型)
シャフトサポート(フランジ型)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ ブラケット型スリットタイプ スタンダードタイプ
メーカーSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)THKASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ミスミ
通常価格1,088-1,260 -1,041 -1,390 -1,216 -1,240 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状T形フランジ形T形T形フランジ形フランジ形
シャフト締結種類スリットスリットスリットスリットスリットスリット
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミ合金
表面処理なしなしなし標準アルマイト処理標準アルマイト処理白アルマイト
タイプ鋳造品鋳造品鋳造品アルミ押出品アルミ押出品機械加工品
よく一緒に購入される商品

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング