メカニカル部品技術窓口
【特長】・ボールねじは、一般的なすべりねじと比べると、きわめて高い伝導効率を有します

| 型番 | 材質 | 熱処理 | 表面硬度 | 表面処理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV | 軸 | S55C | 高周波焼入 | 軸 HRC56~ ナット HRC58~ | - |
| ナット | SCM420 | 浸炭焼入 | リン酸塩皮膜 | ||
| MY | 軸 | S55C | 高周波焼入 | リン酸塩皮膜 | |
| ナット | SCM420 | 浸炭焼入 | リン酸塩皮膜 | ||
※潤滑剤:アルバニアグリースS2(昭和シェル石油)
| 型番 | 呼び | ねじ軸 | ナット | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 d | リード L | 全長 | 谷径 d1t | 外径 D | 全長 Lt | 胴長 F | フランジ | ワイパ | |||||
| 外径 D1 | 厚さ T | 取付穴 P.C.D P | 取付 ボルト M | 幅 W | |||||||||
| MV・MY0802 | 8 | 2 | 400 | (6.6) | 20 | 28 | 22 | 40 | 6 | 30 | M4 | 24 | N |
| MV・MY1004 | 10 | 4 | 600 | (7.8) | 26 | 34 | 26 | 46 | 8 | 36 | M4 | 28 | N |
| MV・MY1204 | 12 | 4 | 800 | (10.0) | 30 | 35 | 27 | 50 | 8 | 40 | M4 | 30 | N |
| MV・MY1210 | 12 | 10 | 800 | (9.6) | 30 | 44 | 32 | 54 | 12 | 41 | M5 | 32 | L |
| MV・MY1405 | 14 | 5 | 1,000 | (11.2) | 30 | 40 | 30 | 50 | 10 | 40 | M4 | 34 | P |
※1.ワイパの種類 N :ワイパなし
| 型番 | 呼び | ねじ軸 | ナット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ軸 外径 d | リード L | 全長 t | 谷径 d1 | 外径 D | 全長 Lt | 胴長 F | フランジ | ワイパ | ||||||
| 外径 D1 | 厚さ T | 幅 W | 取付穴P.C.D P | 取付 ボルト M | 給油穴 E | |||||||||
| MV・MY1505 | 15 | 5 | 1,200 | (12.5) | 34 | 40 | 30 | 54 | 10 | 34 | 44 | M4 | 5 | L |
| MV・MY1510 | 10 | 52 | 42 | 57 | 10 | 34 | 45 | M5 | 5 | |||||
| MV・MY1520 | 20 | 59 | 49 | 57 | 10 | 34 | 45 | M5 | 5 | |||||
| MV・MY2005 | 20 | 5 | 2,000 | (17.5) | 40 | 40 | 30 | 60 | 10 | 40 | 50 | M4 | 5 | L |
| MV・MY2010 | 10 | (16.3) | 52 | 57 | 45 | 82 | 12 | 52 | 67 | M6 | 5 | |||
| MV・MY2020 | 20 | (17.5) | 39 | 78 | 68 | 62 | 10 | 39 | 50 | M5 | 5 | |||
| MV・MY2505 | 25 | 5 | 2,500 | (21.8) | 43 | 40 | 30 | 67 | 10 | 43 | 55 | M5 | 5 | L |
| MV・MY2510 | 10 | (20.3) | 60 | 92 | 77 | 96 | 15 | 60 | 78 | M8 | 5 | |||
| MV・MY2525 | 25 | (21.5) | 47 | 96 | 84 | 74 | 12 | 47 | 60 | M6 | 6 | |||
| MV・MY2806 | 28 | 6 | 2,500 | (25.6) | 50 | 65 | 53 | 80 | 12 | 50 | 65 | M6 | 6 | B |
| MV・MY3210 | 32 | 10 | 3,000 | (27.2) | 67 | 92 | 77 | 103 | 15 | 67 | 85 | M8 | 5 | B |
| MV・MY3232 | 32 | (27.8) | 58 | 86 | 71 | 92 | 15 | 58 | 74 | M8 | 7.5 | |||
注)
1.ワイパ不要の場合はC 形止め輪を外し、ワイパを取外してください。
2. MV・MY 1520, MV・MY 3232はナットねじ溝が2条になっています。
3.ワイパの種類 L:リップシール B :ブラシ
| 型番 | ポール径 Db | 循環数 巻×列 | 基本動定格荷重 C (daN) | 基本静定格荷重 C0 (daN) | 軸方向 すきま |
|---|---|---|---|---|---|
| MV・MY0802 | 1.5875 | 3.5×1 | 180 | 320 | 0.05以下 |
| MV・MY1004 | 2.3812 | 2.5×1 | 230 | 480 | 0.05以下 |
| MV・MY1204 | 2.3812 | 2.5×1 | 260 | 580 | 0.05以下 |
| MV・MY1210 | 3.175 | 1.5×1 | 285 | 495 | 0.10以下 |
| MV・MY1405 | 3.175 | 2.5×1 | 440 | 730 | 0.10以下 |
| MV・MY1505 | 3.175 | 2.5×1 | 510 | 1,050 | 0.10以下 |
| MV・MY1510 | 3.175 | 2.5×1 | 510 | 1,050 | 0.10以下 |
| MV・MY1520 | 3.175 | 1.5×2 | 580 | 1,330 | 0.10以下 |
| MV・MY2005 | 3.175 | 2.5×1 | 620 | 1,470 | 0.10以下 |
| MV・MY2010 | 4.7625 | 2.5×1 | 1,060 | 2,270 | 0.15以下 |
| MV・MY2020 | 3.175 | 2.5×1 | 620 | 1,470 | 0.10以下 |
| MV・MY2505 | 3.175 | 2.5×1 | 660 | 1,870 | 0.10以下 |
| MV・MY2510 | 6.350 | 2.5×2 | 2,750 | 7,630 | 0.20以下 |
| MV・MY2525 | 3.9688 | 2.5×1 | 930 | 2,270 | 0.12以下 |
| MV・MY2806 | 3.175 | 2.5×2 | 1,210 | 4,230 | 0.10以下 |
| MV・MY3210 | 6.350 | 2.5×2 | 3,280 | 8,670 | 0.20以下 |
| MV・MY3232 | 4.7625 | 1.5×2 | 1,460 | 3,890 | 0.15以下 |
(参考)1daN =10N ≒1.02kgf 1kgf≒9.8N

| 種類 | (1)(2) | (3) | (4)(5) | 精度等級 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ねじ軸外径 | 振れ公差(最大) | 振れ公差(振大) | 直角度公差(最大) | |
| MV・MY | 8 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | C10 |
| 10 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | ||
| 12 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | ||
| 14 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | ||
| 15 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | ||
| 20 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | ||
| 25 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | ||
| 28 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | ||
| 32 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | ||
| 種 類 | (6)振れ公差(最大) | 精度等級 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ねじ軸外径 | ねじ軸全長 | |||||||||||
| ~125 | 126~200 | 201~315 | 316~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 | 1601~2000 | |||
| MV・MY・MB | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | - | - | - | - | - | - | - | C10 |
| 10 | - | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | - | - | - | - | - | ||
| 12 | - | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | 0.460 | - | - | - | - | ||
| 14 | - | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | - | - | - | ||
| 15 | - | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | - | ||
| 20 | - | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 1.000 | ||
| 25 | - | - | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
| 28 | - | - | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
| 32 | - | - | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
潤滑剤:アルバニアグリスS2(昭和シェル石油)


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |


ミスミ
サポートユニット角型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
豊富なサイズ・表面処理バリエーションを取り揃えており、最短当日出荷可能です。業界標準規格でミスミだけでなく他ブランドのボールねじとも組み合わせて使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
ボールねじ用ストッパ
0通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
4.3通常価格(税別):6,830円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
0
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
5
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・20
5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・16・20
0
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5