17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじ軸外径(mm)

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • 循環数(列×巻)

  • ねじ軸全長(mm)

    ~mm
      [100-2000/1mm単位]
    • 軸方向隙間

      • 0.2以下
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 9日以内
      • 13日以内

    転造ボールねじ MVシリーズ(ねじ軸表面処理なし)

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~13日目

    【特長】・ボールねじは、一般的なすべりねじと比べると、きわめて高い伝導効率を有します

    • CADデータはすべて標準品(軸端追加工なし)にてご提供しております。
    未確定:候補が17型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    転造ボールねじ MVシリーズ(ねじ軸表面処理なし) 外形図1

    製品仕様

    ・RoHS対応品(MVシリーズ)

    型番材質熱処理表面硬度表面処理
    MVS55C高周波焼入
    HRC56~
    ナット
    HRC58~
    -
    ナットSCM420浸炭焼入リン酸塩皮膜
    MYS55C高周波焼入リン酸塩皮膜
    ナットSCM420浸炭焼入リン酸塩皮膜

    ※潤滑剤:アルバニアグリースS2(昭和シェル石油)

    規格表

    型番呼びねじ軸ナット
    外径
    d
    リード
    L
    全長谷径
    d1t
    外径
    D
    全長
    Lt
    胴長
    F
    フランジワイパ
    外径
    D1
    厚さ
    T
    取付穴
    P.C.D
    P
    取付
    ボルト
    M

    W
    MV・MY080282400(6.6)20282240630M424N
    MV・MY1004104600(7.8)26342646836M428N
    MV・MY1204124800(10.0)30352750840M430N
    MV・MY12101210800(9.6)304432541241M532L
    MV・MY14051451,000(11.2)304030501040M434P

    ※1.ワイパの種類 N :ワイパなし

    型番呼びねじ軸ナット
    ねじ軸
    外径
    d
    リード
    L
    全長
    t
    谷径
    d1
    外径
    D
    全長
    Lt
    胴長
    F
    フランジワイパ
    外径
    D1
    厚さ
    T

    W
    取付穴P.C.D
    P
    取付
    ボルト
    M
    給油穴
    E
    MV・MY15051551,200(12.5)34403054103444M45L
    MV・MY151010524257103445M55
    MV・MY152020594957103445M55
    MV・MY20052052,000(17.5)40403060104050M45L
    MV・MY201010(16.3)52574582125267M65
    MV・MY202020(17.5)39786862103950M55
    MV・MY25052552,500(21.8)43403067104355M55L
    MV・MY251010(20.3)60927796156078M85
    MV・MY252525(21.5)47968474124760M66
    MV・MY28062862,500(25.6)50655380125065M66B
    MV・MY321032103,000(27.2)679277103156785M85B
    MV・MY323232(27.8)58867192155874M87.5

    注)
    1.ワイパ不要の場合はC形止め輪を外し、ワイパを取外してください。
    2. MV・MY 1520, MV・MY 3232はナットねじ溝が2条になっています。
    3.ワイパの種類 L:リップシール B :ブラシ

    型番ポール径
    Db
    循環数
    巻×列
    基本動定格荷重
    C
    (daN)
    基本静定格荷重
    C0
    (daN)
    軸方向
    すきま
    MV・MY08021.58753.5×11803200.05以下
    MV・MY10042.38122.5×12304800.05以下
    MV・MY12042.38122.5×12605800.05以下
    MV・MY12103.1751.5×12854950.10以下
    MV・MY14053.1752.5×14407300.10以下
    MV・MY15053.1752.5×15101,0500.10以下
    MV・MY15103.1752.5×15101,0500.10以下
    MV・MY15203.1751.5×25801,3300.10以下
    MV・MY20053.1752.5×16201,4700.10以下
    MV・MY20104.76252.5×11,0602,2700.15以下
    MV・MY20203.1752.5×16201,4700.10以下
    MV・MY25053.1752.5×16601,8700.10以下
    MV・MY25106.3502.5×22,7507,6300.20以下
    MV・MY25253.96882.5×19302,2700.12以下
    MV・MY28063.1752.5×21,2104,2300.10以下
    MV・MY32106.3502.5×23,2808,6700.20以下
    MV・MY32324.76251.5×21,4603,8900.15以下

    (参考)1daN =10N ≒1.02kgf 1kgf≒9.8N

    C10転造ボールねじ取付部精度

    転造ボールねじ MVシリーズ(ねじ軸表面処理なし) 精度
    種類(1)(2)(3)(4)(5)精度等級
    型番ねじ軸外径振れ公差(最大)振れ公差(振大)直角度公差(最大)
    MV-MY80.0400.0400.010C10
    100.0400.0400.010
    120.0400.0400.010
    140.0400.0400.010
    150.0400.0400.010
    200.0400.0400.010
    250.0600.0600.010
    280.0600.0600.010
    320.0600.0600.010
    種  類(6)振れ公差(最大)精度等級
    型番ねじ軸外径ねじ軸全長
    ~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
    MV・MY・MB80.1000.1400.2100.270-------C10
    10-0.1200.1600.2100.2700.350-----
    12-0.1200.1600.2100.2700.3500.460----
    14-0.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420---
    15-0.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.730-
    20-0.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7301.000
    25--0.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
    28--0.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
    32--0.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690

    潤滑剤:アルバニアグリスS2(昭和シェル石油)

    追加工

    使用例

    転造ボールねじ MVシリーズ(ねじ軸表面処理なし) 直動ユニット

    商品特長詳細

    • ねじ軸は、高精度な転造によってねじ成形され、焼入れ後に表面仕上げを施しています。
      MYシリーズについては、ねじ軸にリン酸塩被膜処理を施しています。
    • ナットは、焼入れ後にねじ溝を磨き仕上げしており、ねじ軸との組み合わせによって、滑らかな動きが得られます。
    • サポートユニットと組み合わせる、標準加工を軸端に施して「短納期・低価格」にてご提供します。

    型番リスト

    表示件数

    ねじ軸外径

    (mm)

    リード

    (mm)

    循環数

    (列×巻)

    ねじ軸全長

    (mm)

    基本定格荷重 動定格

    (N)

    基本定格荷重 静定格

    (N)

    軸方向隙間

    RoHS?最小発注数量
    8
    2
    1×3.5
    100 ~ 400
    1800
    3200
    0.05以下
    10
    1個
    10
    4
    1×2.5
    150 ~ 600
    2300
    4800
    0.05以下
    10
    1個
    12
    4
    1×2.5
    150 ~ 800
    2600
    5800
    0.05以下
    10
    1個
    12
    10
    1×1.5
    150 ~ 800
    2850
    4950
    0.10以下
    10
    1個
    14
    5
    1×2.5
    150 ~ 800
    4400
    7300
    0.10以下
    10
    1個
    15
    5
    1×2.5
    150 ~ 1200
    5100
    10500
    0.10以下
    10
    1個
    15
    10
    1×2.5
    200 ~ 1200
    5100
    10500
    0.10以下
    10
    1個
    15
    20
    2×1.5
    200 ~ 1200
    5800
    13300
    0.10以下
    10
    1個
    20
    5
    1×2.5
    200 ~ 2000
    6200
    14700
    0.10以下
    10
    1個
    20
    10
    1×2.5
    250 ~ 2000
    10600
    22700
    [0.2以下] 0.15以下
    10
    1個
    20
    20
    1×2.5
    250 ~ 2000
    6200
    14700
    0.10以下
    10
    1個
    25
    5
    1×2.5
    200 ~ 2000
    6600
    18700
    0.10以下
    10
    1個
    25
    10
    2×2.5
    300 ~ 2000
    27500
    76300
    [0.2以下] 0.2以下
    10
    1個
    25
    25
    1×2.5
    300 ~ 2000
    9300
    22700
    [0.2以下] 0.12以下
    10
    1個
    28
    6
    2×2.5
    250 ~ 2000
    12100
    42300
    0.10以下
    10
    1個
    32
    10
    2×2.5
    300 ~ 2000
    32800
    86700
    [0.2以下] 0.2以下
    10
    1個
    32
    32
    2×1.5
    300 ~ 2000
    14600
    38900
    [0.2以下] 0.15以下
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールねじは、一般的なすべりねじと比べると、きわめて高い伝導効率を有します

    ご注意

    • CADデータはすべて標準品(軸端追加工なし)にてご提供しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    転造ボールねじ MVシリーズ(ねじ軸表面処理なし)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    転造ボールねじ MVシリーズ(ねじ軸表面処理なし)
    転造ボールねじ MYシリーズ
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ20 リード5・10
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
    メーカー森本精密シャフト森本精密シャフトミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目〜3日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
    商品分類転造ボールねじ転造ボールねじ転造転造転造転造
    セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    精度等級C10C10C10C10C10C10
    フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
    軸端 種類標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング