ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

調整戸車17型

型番:

TBS-0361
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBS-0361の仕様・寸法情報

車材質
ステンレス
枠材質
ステンレス
サイズ
36
形状詳細
丸型
車輪径(mm)
35
トラスココード
849-6646

型番リスト

表示件数
型番
TBS-0361

車材質

形状詳細

トラスココード

最小発注数量
ステンレス
丸型
849-6646
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,906
( 2,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整範囲5mm。
【用途】
・ガラス戸(店舗、高公施設、一般住宅、病院etc)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整戸車17型の型番TBS-0361のページです。 型番TBS-0361に関する仕様情報を記載しております。
調整戸車17型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整戸車17型
公団・公社用戸車 EKK-0018
公団・公社用戸車 EKW-0001
調整戸車10型
重量横調整戸車22型
調整式 アジャスター戸車
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナTOK
通常価格1,9061,0662,828515 -7,202 -651
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
枠材質ステンレスなしスチール-ステンレス樹脂
サイズ36-----
車輪径(mm)353638---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング