17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

通常単価(税別)
4902,959
税込単価
5393,255
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・開閉が静かで、室内用に最適です。【用途】・商店建築、公共施設、一般住宅、病院etc。

詳細を確認
  • 商品仕様で「枠材質なし」をご選定された場合、「車のみ」の販売となります。商品仕様をご確認の上、ご購入検討下さい。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。

詳細は下記をご参照下さい

ベアリング入 ジュラコン®戸車 ステンレス枠:関連画像

型番リスト

表示件数

枠材質

サイズ

形状詳細

車輪径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
なし
-
平型
30
849-5793
1個
ステンレス
36
袖平型
35
849-6060
1個
ステンレス
-
袖平型
42
849-6061
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
1日目
999
( 1,099 )
1日目
2,959
( 3,255 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉が静かで、室内用に最適です。
【用途】
・商店建築、公共施設、一般住宅、病院etc。

ご注意

  • 商品仕様で「枠材質なし」をご選定された場合、「車のみ」の販売となります。商品仕様をご確認の上、ご購入検討下さい。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
戸車として使用しました
5
満足度:5.0
戸車として使用しました、ベアリング入りなので耐久性に期待しています。
1人が参考にしています。
重量のある木戸に使用した
4
満足度:4.0
年寄りが使う木戸で重量があるので片手で開けると手首を痛めそうなくらい開閉に難儀していた。流石にベアリング入りである小指で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車
ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ベアリング入 ステンレス戸車 平型
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格490-890 -5971,944 -993 -1,407 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜
車材質樹脂樹脂樹脂ステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング