ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 枠材質

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • 形状詳細

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

黒ナイロン戸車 鉄枠

型番:

1520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1520の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
なし
サイズ
25
形状詳細
丸型
車輪径(mm)
24
トラスココード
849-5819

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

黒ナイロン戸車 鉄枠:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
1520

枠材質

サイズ

形状詳細

車輪径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
なし
25
丸型
24
849-5819
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69
( 76 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・水分を吸収し、強くなる性質があります
【材質】
・車輪:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒ナイロン戸車 鉄枠の型番1520のページです。 型番1520に関する仕様情報を記載しております。
黒ナイロン戸車 鉄枠のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
カラクリでテグスのガイドローラーに
3
満足度:3.0
定滑車の代わりに流用しています。荷重が5kg程度なら全く問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒ナイロン戸車 鉄枠
‘6’ナイロン戸車
鉄重量戸車 平型
Cローラー MCナイロン車
鉄重量戸車 H型
下車 鉄枠
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格69570 -2,585 -2,379 -17,426 -336 -
通常出荷日2日目4日目4日目〜1日目〜1日目〜1日目
車材質樹脂樹脂鋳鉄樹脂鋳鉄樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング