17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

ベアリング入 鉄底車 袖型

通常単価(税別)
2,8038,916
税込単価
3,0839,808
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・門扉・工場・出入口用扉・各種倉...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ベアリング入 鉄底車 袖型 外形図1

45mmの外形図

ベアリング入 鉄底車 袖型 外形図2

60,75,90mmの外形図

規格表

ベアリング入 鉄底車 袖型 規格表

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

最小発注数量
45
1個
75
1個
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,803
( 3,083 )
4日目
5,349
( 5,884 )
1日目
8,916
( 9,808 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入 鉄底車 袖型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング入 鉄底車 袖型
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 袖平型
ベアリング入 ステンレス戸車 車のみ
HプーリーN型 MCナイロン車 溝R車型
パテント車 丸型
HプーリーN型 溝R車型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格2,803-2,303 -1,320 -5,901 -1,8337,660 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目〜1日目1日目〜
車材質スチールステンレスステンレス樹脂鋳鉄ステンレス
枠材質スチールステンレスなしステンレスなしステンレス
形状詳細袖型袖平型丸型溝R車型丸型溝R車型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング