ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パテント車 丸型

通常単価(税別)
1,833
税込単価
2,016
通常出荷日:1日目

【特長】・重い物を使用するときは重量戸車・車のみ(ボルト・ナット付)をご使用ください。【用途】・カーテ...

詳細を確認

型番:

PHP-0601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHP-0601の仕様・寸法情報

車材質
[鋳鉄] 鋳鉄
枠材質
なし
形状詳細
丸型
車輪径(mm)
60

商品情報

外形図

パテント車 丸型 外形図

規格表

車輪部

パテント車 丸型 車輪部規格表

軸部

パテント車 丸型 軸部規格表

型番リスト

表示件数
型番
PHP-0601

車輪径

(mm)

最小発注数量
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,833
( 2,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重い物を使用するときは重量戸車・車のみ(ボルト・ナット付)をご使用ください。
【用途】
・カーテン引分車・吊車・底車・滑車etc.

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パテント車 丸型の型番PHP-0601のページです。 型番PHP-0601に関する仕様情報を記載しております。
パテント車 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パテント車 丸型
S-ステンレス戸車 丸型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 丸溝型
MC防音重量戸車 スリムタイプ 丸溝型
HプーリーN型 MCナイロン車 溝R車型
HプーリーN型 溝R車型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格1,8331,0497,9948,3306,239 -10,112 -
通常出荷日1日目1日目4日目8日目4日目〜1日目〜
車材質鋳鉄ステンレスステンレス樹脂樹脂ステンレス
枠材質なしステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
形状詳細丸型丸型丸溝型丸溝型溝R車型溝R車型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング