ファクトリーサプライ用品技術窓口
アイディア一つでさまざまな使用が可能な戸車。【特長】・高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れて...
詳細を確認
滑車としても利用可能。
高精度なベアリングを使用しているのでスムーズなモーメントをつくる(使用する数に比例して引っ張る力は少なくなる) 。
重量扉の開閉に最適。
工場や倉庫などの重い扉を吊す形での開閉が可能になる。
扉内側に埋め込みすっきりと。
扉の内側に埋め込んで使えば、外側から車が見えず、すっきりとした外観になる。また、豊富なサイズ・バリエーションで多彩な扉の幅にも対応。
深溝型の寸法図。

丸溝型の寸法図。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | ※I | ※J | ※K | R(R) | 軸(ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重(1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0500 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 2.5 | 4.5 | 3 | SUS304M6×30 | #608ZZ | 120g | 30kg |
| SBP-0600 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 9 | 4 | SUS304M10×40 | #6200ZZ | 180g | 40kg |
| SBP-0750 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3 | 12 | 5 | SUS304M12×45 | #6202ZZ | 310g | 50kg |
| SBP-0900 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 11 | 3.5 | 14 | 5.5 | 550g | 60kg | ||
| SBP-1000 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 13 | 3.5 | 16 | 6.5 | 830g | 60kg |
深溝型の寸法図と連携。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | R(R) | 軸(ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重(1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0501 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | 9.2 | 0.9 | 3 | 5 | SUS304M6×30 | #608ZZ | 125g | 30kg |
| SBP-0601 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1.5 | 3.5 | 6 | SUS304M10×40 | #6200ZZ | 230g | 40kg |
| SBP-0751 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 12.6 | 1.7 | 4 | 7 | SUS304M12×45 | #6202ZZ | 420g | 50kg |
| SBP-0901 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 17.8 | 1.6 | 5 | 8 | 700g | 60kg | ||
| SBP-1001 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 17 | 1.5 | 6 | 9 | 960g | 60kg |
丸溝型の寸法図と連携。

H型の寸法図。

トロ型の寸法図。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | ※I | ※J | ※K | 軸 (ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0506 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | SUS304 M6×30 | #608ZZ | 120g | 30kg |
| SBP-0606 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | SUS304 M10×40 | #6200ZZ | 210g | 40kg |
| SBP-0756 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | SUS304 M12×45 | #6202ZZ | 380g | 50kg |
| SBP-0906 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 11 | 3.5 | 9 | 550g | 60kg | ||
| SBP-1006 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 13 | 3.5 | 10 | 840g | 60kg |
H型の寸法図と連携。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | ※I | ※J | ※K | 軸 (ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0507 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | SUS304 M6×30 | #608ZZ | 120g | 30kg |
| SBP-0607 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 4 | SUS304 M10×40 | #6200ZZ | 180g | 40kg |
| SBP-0757 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 13 | 3 | 8 | SUS304 M12×45 | #6202ZZ | 310g | 50kg |
| SBP-0907 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 15 | 3 | 9 | 550g | 60kg | ||
| SBP-1007 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 17 | 3 | 10 | 840g | 60kg |
トロ型の寸法図と連携。

平型の寸法図。

V溝型の寸法図。

山V型の寸法図。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | 軸 (ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0502 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | SUS304 M6×30 | #608ZZ | 150g | 30kg |
| SBP-0602 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | SUS304 M10×40 | #6200ZZ | 270g | 40kg |
| SBP-0752 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | SUS304 M12×45 | #6202ZZ | 480g | 50kg |
| SBP-0902 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 810g | 60kg | ||
| SBP-1002 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 1130g | 60kg |
平型の寸法図と連携。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 軸 (ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0505 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | SUS304 M6×30 | #608ZZ | 120g | 30kg |
| SBP-0605 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4.5 | SUS304 M10×40 | #6200ZZ | 240g | 40kg |
| SBP-0755 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5.5 | SUS304 M12×45 | #6202ZZ | 430g | 50kg |
| SBP-0905 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6.5 | 730g | 60kg | ||
| SBP-1005 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7.5 | 960g | 60kg |
V溝型の寸法図と連携。
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | 軸 (ボルト) | ベアリング | 重量 | 耐荷重 (1ヶ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-0509 | 50mm | 50 | 11 | 12.5 | 14 | 8 | 1.5 | 3 | 6 | 3 | 4 | SUS304 M6×30 | #608ZZ | 130g | 30kg |
| SBP-0609 | 60mm | 60 | 14 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5.5 | SUS304 M10×40 | #6200ZZ | 230g | 40kg |
| SBP-0759 | 75mm | 75 | 16 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 3 | 6.5 | SUS304 M12×45 | #6202ZZ | 410g | 50kg |
| SBP-0909 | 90mm | 90 | 18 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 3 | 7 | 710g | 60kg | ||
| SBP-1009 | 100mm | 100 | 20 | 27 | 21 | 15 | 3 | 8 | 12 | 3 | 8.5 | 960g | 60kg |
山V型と連携。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,255円 ( 3,581円 ) | 8日目 |
3,567円 ( 3,924円 ) | 1日目 |
3,255円 ( 3,581円 ) | 4日目 |
5,302円 ( 5,832円 ) | 4日目 |
4,839円 ( 5,323円 ) | 8日目 |
4,839円 ( 5,323円 ) | 8日目 |
4,839円 ( 5,323円 ) | 8日目 |
4,839円 ( 5,323円 ) | 8日目 |
7,038円 ( 7,742円 ) | 1日目 |
6,424円 ( 7,066円 ) | 8日目 |
6,424円 ( 7,066円 ) | 4日目 |
8,561円7,943円 ( 8,737円 ) | 4日目 |
9,861円9,149円 ( 10,064円 ) | 4日目 |
10,136円9,772円 ( 10,749円 ) | 8日目 |
アイディア一つでさまざまな使用が可能な戸車。
【特長】
・高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
・滑車としてもご利用いただけます。
・7種類の溝の形状。
・扉内側に埋め込みスッキリと。
・付属品:ボルト・ナット・ワッシャ・ベアリング押さえ付。
・材質は車輪:ステンレス(SUS303)、車輪:LPプラス。
【用途】
・多用途車輪、滑車、ガイドなどさまざまな用途に使用可能。
・重量扉の開閉に最適。
・多用途に使用できます。

イースタン精工
プーリー90


ヨコヅナ
Cローラー MCナイロン車
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~