17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 袖平型

通常単価(税別)
2,3032,406
税込単価
2,5332,647
通常出荷日:4日目

【特長】・重い戸などに最適。・サッシ建具にも使用できます。【用途】・厨房・船舶その他、水を使用する所に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 袖平型 外形図

規格表

ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 袖平型 規格表

型番リスト

表示件数

サイズ

車輪径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
-
30
849-6509
1個
36
35
849-6512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,406
( 2,647 )
4日目
2,303
( 2,533 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重い戸などに最適。
・サッシ建具にも使用できます。
【用途】
・厨房・船舶その他、水を使用する所に適しています。
・玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 袖平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 袖平型
ベアリング入 鉄底車 袖型
ベアリング入 ステンレス戸車 車のみ
S-ステンレス戸車 丸型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ V溝型
ステンレス重量戸車 スリムタイプ 山V型
メーカーヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格2,303-2,803 -1,320 -1,0496,528 -6,528 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目4日目4日目
車材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
枠材質ステンレススチールなしステンレスステンレスステンレス
形状詳細袖平型袖型丸型丸型V溝型山V型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング