ファクトリーサプライ用品技術窓口
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。【特長】・重い戸などに最適。・サッシ建具にも使用可能。・ベアリン...
詳細を確認
寸法図A

寸法図B
| 商品コード | サイズ | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 板厚 | 軸 | 車 | 重量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-0302 | 30mm | 68 | 57 | 30 | 6 | 24 | 14 | 11 | 9 | 4 | 13 | 5 | SUS304 tl.5 | SUS304 5mm | SUS303 #626GG ベアリング入 | 55g | 40kg |
| SBS-0362 | 36mm | 76 | 65 | 35 | 6 | 29 | 14 | 11 | 9 | 4 | 13 | 5 | SUS304 6mm | SUS303 #608GG ベアリング入 | 75g | 60kg | |
| SBS-0422 | 42mm | 100 | 86 | 42 | 8 | 34 | 14 | 11 | 9.5 | 4.2 | 20 | 5 | SUS304 tl.5 | 130g | 80kg | ||
| SBS-0502 | 50mm | 110 | 85 | 50 | 9 | 41 | 17 | 13 | 11 | 5 | 18 | 5 | SUS304 t2 | SUS303 #608ZZ ベアリング入 | 210g | 120kg | |
| SBS-0602 | 60mm | 120 | 105 | 60 | 11 | 49 | 22 | 17 | 14 | 6 | 18 | 6 | SUS304 t2.5 | SUS304 8mm | SUS303 #6200ZZ ベアリング入 | 395g | 150kg |
| SBS-0752 | 75mm | 148 | 128 | 75 | 11 | 64 | 24 | 18 | 16 | 6 | 25 | 8 | SUS304 t3 | SUS304 10mm | SUS303 #6202ZZ ベアリング入 | 695g | 200kg |
| SBS-0902 | 90mm | 172 | 154 128 | 90 | 13 | 77 | 26 | 20 | 18 | 6 | 32 | 8 | 1105g | 300kg |
寸法図Aと連携
| 商品コード | サイズ | a(φ) | c(φ) | e | f | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 30mm | 30 | 5 | 9 | 10 | 45g |
| 1305 | 36mm | 35 | 6 | 9 | 10.5 | 60g |
| 1306 | 42mm | 42 | 6 | 9.5 | 10.5 | 95g |
寸法図Bと連携

戸車(平型)

敷居
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。
【特長】
・重い戸などに最適。
・サッシ建具にも使用可能。
・ベアリング入りなので重たいサッシ、建具に最適。
・車輪軸に油が含まれているため注油の必要がなく、回転がなめらか。
・使用頻度が高い箇所でも戸車は焼きつきにくい。
・材質は枠:ステンレス(SUS304)/なし、車輪:ステンレス(SUS303)。
【用途】
・玄関、トイレ、外部の戸など。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
0通常価格(税別):3,869円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~