ファクトリーサプライ用品技術窓口
ベアリング入りのステンレス戸車。【特長】・車輪軸に油が含まれているので注油の必要がなく、回転がなめらか...
詳細を確認
寸法図
| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O(R) | 板厚 | 軸 | 車 | 重量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-0301 | 30mm | 68 | 57 | 26 | 30 | 6 | 24 | 14 | 11 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3.5 | SUS304 tl.5 | SUS304 5mm | SUS303 #626GG ベアリング入 | 55g | 40kg |
| SBS-0361 | 36mm | 76 | 65 | 30 | 35 | 6 | 29 | 14 | 11 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 4 | SUS304 6mm | SUS303 #608GG ベアリング入 | 70g | 60kg | |
| SBS-0421 | 42mm | 100 | 86 | 37 | 42 | 8 | 34 | 14 | 11 | 9.5 | 4.2 | 20 | 5 | 1 | 4.5 | SUS304 tl.5 | 115g | 80kg | ||
| SBS-0501 | 50mm | 110 | 85 | 44 | 50 | 9 | 41 | 17 | 13 | 11 | 5 | 18 | 5 | 1.2 | 5 | SUS304 t2 | SUS303 #608ZZ ベアリング入 | 190g | 120kg | |
| SBS-0601 | 60mm | 120 | 105 | 53 | 60 | 11 | 49 | 22 | 17 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1.5 | 6 | SUS304 t2.5 | SUS304 8mm | SUS303 #6200ZZ ベアリング入 | 355g | 150kg |
| SBS-0751 | 75mm | 148 | 128 | 67 | 75 | 11 | 64 | 24 | 18 | 16 | 6 | 25 | 8 | 2 | 7 | SUS304 t3 | SUS304 10mm | SUS303 #6202ZZ ベアリング入 | 635g | 200kg |
| SBS-0901 | 90mm | 172 | 154 128 | 80 | 90 | 13 | 77 | 26 | 20 | 18 | 6 | 32 | 8 | 2 | 8 | 1000g | 300kg |

戸車(丸型)

甲丸レール
※車のみについてはこちらをご覧ください。
ベアリング入りのステンレス戸車。
【特長】
・車輪軸に油が含まれているので注油の必要がなく、回転がなめらか。
・使用頻度の高い箇所でも戸車が焼きつきにくい。
・重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
・ベアリング入りなので重たいサッシ、建具に最適。
【材質】
・枠:ステンレス(SUS304)
・車輪:ステンレス(SUS303)
【主な用途】
・玄関、トイレ、外部の戸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ベアリング入キャスター戸車 山R車型
0通常価格(税別):3,760円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 袖平型
0通常価格(税別):1,407円~