17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

クランプレバー 亜鉛ダイカストレバー めねじタイプ

クランプレバー 亜鉛ダイカストレバー めねじタイプ
通常単価(税別)
397736
税込単価
437810
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シンプルな形状で、取り付けが簡単なめねじタイプのクランプレバー。全商品、在庫していますので、お急ぎの方...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 全商品、在庫していますので、お急ぎの方にオススメ商品です!!
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

レバー色

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
M4
黒色焼き付け塗装
45
8
1個
M4
オレンジ焼き付け塗装
45
8
1個
M4
シルバー焼付塗装
45
8
1個
M5
オレンジ焼き付け塗装
45
8
1個
M5
シルバー焼付塗装
45
8
1個
M6
黒色焼き付け塗装
45
8
1個
M6
オレンジ焼き付け塗装
45
8
1個
M8
黒色焼き付け塗装
63
10
1個
M8
オレンジ焼き付け塗装
63
10
1個
M10
黒色焼き付け塗装
78
14
1個
M10
オレンジ焼き付け塗装
78
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シンプルな形状で、取り付けが簡単なめねじタイプのクランプレバー。
全商品、在庫していますので、お急ぎの方にオススメ商品です!!

【特長】
・取り付けネジ径M4~M10まで展開。
・取り付け部分の材質はスチールと黄銅から選択可能。
・レバー塗装が選択可能。使用環境にあった選定が可能。

【用途】
狭いスペースのねじ固定、部品位置の固定など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 全商品、在庫していますので、お急ぎの方にオススメ商品です!!
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプレバー 亜鉛ダイカストレバー めねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレバー 亜鉛ダイカストレバー めねじタイプ
クランプレバー -亜鉛ダイガストレバーおねじタイプ-
LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
LWAFS カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
LDFE クランプレバー(めねじ)
LHCF/LHCFS ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
メーカーHANDER WELL(ハンダーウェル)HANDER WELL(ハンダーウェル)鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格397-536 -2,685 -4,789 -929 -768 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
種類クランプ機能付きレバー-クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類めねじおねじめねじめねじめねじめねじ
レバー 形状L字形-L字形L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)--左右(回転)左右(回転)
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング