メカニカル部品技術窓口
10の-5乗Pa 高真空度クラス対応のコンタクトスイッチ。【特長】・低アウトガス対応部品のみで製造した...
詳細を確認
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | A:NO/B:NC |
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.003mm(レンジ) |
| 対応真空度/ベーキング許容温度 | 10-5Pa/120℃ |
| 動作までの動き | 約0.3(A:NO)/なし(B:NO) |
| 応差 | 0 |
| 接点精度寿命 | 300万回 |
| ストローク | 1.5mm |
| 接触力 | 0.5N |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 形式名 | 動作形態 | コード方向 |
|---|---|---|
| GN-PT5M3A | A:NO | ストレート |
| GN-PT5M3B | B:NC | |
| GN-PT5M3A-R | A:NO | 直角 |
| GN-PT5M3B-R | B:NC |


光電センサの場合はビューポートから検知をするが、蒸着時の曇りによって誤検知してしまう。

高真空度クラス対応形スイッチなら、真空環境でも検知可能に。

半導体ウェハーの有無検出

ガラス基板の位置決め

ガラス基板の位置決め

ガラス基板のアライメント

マスクのトレイ着座検出

キャリアの原点出し

低アウトガス対応部品だけで製造した、高真空環境専用の位置決めコンタクトスイッチ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,980円 ( 20,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,642円 ( 24,906円 ) | 26日目 |
18,980円 ( 20,878円 ) | 26日目 |
22,642円 ( 24,906円 ) | 26日目 |
10の-5乗Pa 高真空度クラス対応のコンタクトスイッチ。
【特長】
・低アウトガス対応部品のみで製造した、高真空環境専用の位置決めスイッチ
【用途】
・真空チャンバーの半導体ウェハーの有無検出に
・真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置のガラス基板の位置決めに
・FPD向け真空成膜装置のガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出しに
・大手半導体製造装置メーカーに続々採用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
CSタッチスイッチ 摺動 偏角当り用 CSH
4通常価格(税別):5,962円~