メカニカル部品技術窓口
0.1Nの低接触力のコンタクトスイッチ。【特長】・内蔵するスイッチに無接点回路を用いることで、限りなく...
詳細を確認
接点構造に無接点回路を使用して、接触式の信頼性をもった製品。
| 代表形式名 | 外形 | 取付姿勢 | 接触力 |
|---|---|---|---|
| CSFN105A-H6X | M10×0.5 | 全方向 | 0.1N(下向き) |
| CSFSN10A-H6X | φ10 |
| 接点構造 | 無接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | A:NO |
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも 0.01mm(レンジ) |
| 動作までの動き | 約0.4mm |
| ストローク | 2mm |
| 応差 | 0.03mm* |
| 保護構造 | IP40 |
| 使用温度範囲 | 0℃〜60℃(氷結ないこと) |
| 温度ドリフト | 0.03/10〜40℃ MAX* |
| 出力仕様/出力容量 | NPNオープンコレクタ/DC12V〜DC24V 10mA(MAX)抵抗負荷 |

光源センサの場合
光源センサの誤検知でディスクを破損。
低接触力スイッチの場合
スイッチの併用でディスクの破損を未然に防ぐ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,529円 ( 3,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,558円 ( 3,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
0.1Nの低接触力のコンタクトスイッチ。
【特長】
・内蔵するスイッチに無接点回路を用いることで、限りなく非接触式に近い低接触力を実現。(ただし、アンプを使用している為、接点形と比して、応差、温度ドリフトの欠点が残る)
・接点構造に無接点回路を使用した無接点形。
・接触式の信頼性をそのままに、0.1Nの低接触力を実現。
【用途】
・半導体やセラミックなどの傷つきやすいワークの位置決めに最適。
・変形しやすい微細部品の検出に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ
5通常価格(税別):9,230円~