メカニカル部品技術窓口
シーケンサーなしで、不良品を判別できるコンタクトスイッチ。【特長】・シーケンサー不要による大幅なコスト...
詳細を確認
シーケンサーなしで不良品を判別するタッチスイッチ。

高額なシーケンサーや判別制御回路を使わず、3クラス(−NG/OK/+NG)を2分類(OK/±NG)に判別し、アナログ信号を出力。
合格(OK)範囲が調整できるので、不良品を簡単に判別することが可能
| 代表形式名 | 検出体の当て方 | 保護構造 |
|---|---|---|
| CSC | 直進当り | IP65 |
| CSCP | 直進当り | IP67 |
| CSCHP-TAW | 摺動・偏角・オフセット当り | IP67 |
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | OK時:ON NG時:OFF |
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.003mm(レンジ) |
| ストローク | 3mm |
| OK信号調整範囲 | 0~2.7mm調整可(出荷時1mm) |
| 応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
| 接点精度寿命 | 1000万回 |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V~DC24V定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |

ワークの厚さを±0.05mmで判別し、良否を2分類
+NG:厚さ1.56mm以上
→OK:厚さ1.5(±0.05)mm
−NG :厚さ1.44m以下

穴の内径を公差±0.03mmで判別し、良否を2分類
+NG:φ10.04mm以上
→OK:φ10(±0.03)mm
−NG :φ9.96mm以下

穴の深さ寸法をOK/±NGで判別し、良否を2分類
+NG:深さ10.06mm以上
→OK:深さ10(±0.05)mm
−NG :深さ9.94mm以下

従来ではダイヤルゲージを1枚ずつ目視で確認して不良品を判別。

不良品判別スイッチで、OK/NGで不良品を判別可能。
シーケンサーなしで、不良品を判別できるコンタクトスイッチ。
【特長】
・シーケンサー不要による大幅なコストダウンに
・3クラス(-NG/OK/+NG)を合格(OK)、不合格(±NG)に判別
・検出体を3μmの精度で、容易に良否判別できるスイッチです
・OK範囲が調整できる
【用途】
・板金の厚さ判別に
・加工穴の内径判別に
・加工穴の深さ判別に


メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ
5通常価格(税別):9,230円~