メカニカル部品技術窓口
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67で悪環境に強いコンタクトスイッチ。【特長】・IP67の保護...
詳細を確認
プランジャ式1信号形 摺動、偏角、オフセット当り用 (ボールベアリング軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.0005mm(レンジ)* |
| 動作までの動き | 約0.2mm(A:NO)/なし(B:NC) |
| 保護構造 | IP67* |
| 応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
| 接点精度寿命 | 300万回 |
| 接触力 | 1N* |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | P10DHA-TAW | A:NO | 3mm | M14×0.5 |
| P10DHB-TAW | B:NC | 3mm | M14×0.5 | |
| P10SHA-TAW | A:NO | 3mm | φ14 | |
| P10SHB-TAW | B:NC | 3mm | φ14 | |
| P10DHLTB-TAW | B:NC | 10mm | M14×0.5 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |



従来のXY軸テーブルでは使用しているうちに、機械の自己発熱によりテーブルのXY座標がミクロン単位でずれてしまう。

MTシリーズによる熱変位補正ではミクロン単位でXY軸の熱変位を検知。

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。
アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、ミクロン台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能です。

防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応します。
切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェアを誇ります。
| メトロールの 高精度MT-タッチスイッチ | 接触式変位センサ | レーザー式変位センサ | |
|---|---|---|---|
| 検出方式 | 接触式(精密機械) | 接触式(電気) | 非接触式(光) |
| 繰返し精度 | ◎ 0.5μm | ○ 1μm | |
| 応差 | ○ なし | × あり | |
| 温度ドリフト・ 外部環境の影響 | ○ 受けない (頻繁なマスタ合わせが不要) | △ 外部環境の変化や、自己発熱の影響を受ける (頻繁なマスタ合わが必要) | |
| 検出体の反射率・ 表面荒さ・水滴付 着の影響 | ○ 受けない | ○ 受けない | × 受ける |
| 保護構造 | ◎ IP67 (クーラントや切粉が飛散する悪環境でも使用可) | ○ IP67 (クーラントや切粉が飛散する悪環境には不向き) | |
| 寿命 | 300万回 | 1000万回 | なし (過電流による素子の破損が多い) |
| 数値表示 | × 表示不可 (ON/OFF信号) | ○ 表示可能 (自動化のインラインでは、数値表示が不要な場合が多い) | |
液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。
高いコストパフォーマンス、高精度を必要としない位置決めは「CS-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。
スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,871円 ( 22,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,503円 ( 23,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,871円13,566円 ( 14,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,503円 ( 23,653円 ) | 15日目 |
23,148円 ( 25,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,781円 ( 26,159円 ) | 15日目 |
19,986円 ( 21,985円 ) | 15日目 |
20,619円 ( 22,681円 ) | 15日目 |
19,986円11,991円 ( 13,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,618円 ( 22,680円 ) | 15日目 |
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67で悪環境に強いコンタクトスイッチ。
【特長】
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応。
・軸受に直動ボールベアリングを使用しているので、摺動、偏角、オフセット当りに最適。
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に。
・薄い板金の2枚取り防止に。
・研削盤の砥石摩耗検出などに。

プランジャ式1信号形 摺動、偏角、オフセット当り用 (ボールベアリング軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.0005mm(レンジ)* |
| 動作までの動き | 約0.2mm(A:NO)/なし(B:NC) |
| 保護構造 | IP67* |
| 応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
| 接点精度寿命 | 300万回 |
| 接触力 | 1N* |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | P10DHA-TAW | A:NO | 3mm | M14×0.5 |
| P10DHB-TAW | B:NC | 3mm | M14×0.5 | |
| P10SHA-TAW | A:NO | 3mm | φ14 | |
| P10SHB-TAW | B:NC | 3mm | φ14 | |
| P10DHLTB-TAW | B:NC | 10mm | M14×0.5 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |



従来のXY軸テーブルでは使用しているうちに、機械の自己発熱によりテーブルのXY座標がミクロン単位でずれてしまう。

MTシリーズによる熱変位補正ではミクロン単位でXY軸の熱変位を検知。

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。
アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、ミクロン台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能です。

防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応します。
切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェアを誇ります。
| メトロールの 高精度MT-タッチスイッチ | 接触式変位センサ | レーザー式変位センサ | |
|---|---|---|---|
| 検出方式 | 接触式(精密機械) | 接触式(電気) | 非接触式(光) |
| 繰返し精度 | ◎ 0.5μm | ○ 1μm | |
| 応差 | ○ なし | × あり | |
| 温度ドリフト・ 外部環境の影響 | ○ 受けない (頻繁なマスタ合わせが不要) | △ 外部環境の変化や、自己発熱の影響を受ける (頻繁なマスタ合わが必要) | |
| 検出体の反射率・ 表面荒さ・水滴付 着の影響 | ○ 受けない | ○ 受けない | × 受ける |
| 保護構造 | ◎ IP67 (クーラントや切粉が飛散する悪環境でも使用可) | ○ IP67 (クーラントや切粉が飛散する悪環境には不向き) | |
| 寿命 | 300万回 | 1000万回 | なし (過電流による素子の破損が多い) |
| 数値表示 | × 表示不可 (ON/OFF信号) | ○ 表示可能 (自動化のインラインでは、数値表示が不要な場合が多い) | |
液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。
高いコストパフォーマンス、高精度を必要としない位置決めは「CS-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。
スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~