ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

高さ調節付浴槽手すり UST-130

通常単価(税別)
19,199
税込単価
21,119
通常出荷日:5日目

身長や浴槽壁の高さに合わせてグリップの高さを選べます。ループ状の水平なグリップでしっかり握れ、浴槽の出...

詳細を確認

型番:

456-850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

456-850の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
SUS304
ホワイト
サイズ D(mm)
27 ~ 33
サイズ H(mm)
37 ~ 39
サイズ W(mm)
20

型番リスト

表示件数
型番
456-850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,199
( 21,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

身長や浴槽壁の高さに合わせてグリップの高さを選べます。ループ状の水平なグリップでしっかり握れ、浴槽の出入りも安心。浴槽内用のグリップも付いて、入浴中の姿勢保持にも安心。ネジを緩めてフレームをスライドさせるだけの簡単幅調節。特定福祉用具・特定介護予防福祉用具としてご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調節付浴槽手すり UST-130の型番456-850のページです。 型番456-850に関する仕様情報を記載しております。
高さ調節付浴槽手すり UST-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調節付浴槽手すり UST-130
トイレ用背もたれ付き手すり 壁付タイプ
ドットポイント手摺金物
木製玄関台
上がりかまち用手すり SM
BL型パイプ手すり SK-1
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格19,19947,59272019,440 -45,360 -8,360
通常出荷日5日目4日目4日目5日目5日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ玄関台手摺・パイプ手摺・パイプ
材質SUS304天然木・スチール・SUS304ZDC天然木[ラバーウッド]スチールSUS304
ホワイトアイボリーホワイトライトシルバー---
サイズ D(mm)27 ~ 33--330--
サイズ H(mm)37 ~ 39-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト