17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スライダコネクタ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライダコネクタ 外形図

寸法図

製品仕様

スライダコネクタ 製品仕様

外観

スライダコネクタ 製品仕様2

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
スライダコネクタM6用
1個
スライダコネクタM4用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コロコンを下から支える補強フレームの連結用コネクタ。
【特長】
・材質 : アルミ押出材
・質量 : 63g
【用途】
・補強フレームの連結用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダコネクタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社内設備製作時付帯部品として使いました
4
満足度:4.0
改善活動の一環で設備品内製化を促進しており、工程内ワーク搬送装置をフレーム素材で製作した際、補強用フレーム締結のための付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダコネクタ
アルミコロコンモジュール3520P50
アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm
アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm
小ピッチコロコンフックSエンド用
アルミコロコン1425P15(カット品)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格401305--703-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目5日目
種類取付部品・固定用フックコロコンローラ関連部品関連部品取付部品・固定用フックコロコンローラ
長さL(mm)40150--55.5-
フレーム材質アルミ押出材-アルミ押出材アルミ押出材-アルミ押出材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング