ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUS強力丸落し

通常単価(税別)
1,363
税込単価
1,499
通常出荷日:5日目

【特長】反射ライン付き、高視認カラーの手袋。・色:蛍光イエロー。・素材・材質:ポリエステル、TPUイン...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

126-801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

126-801の仕様・寸法情報

種類
-
材質
-
-
仕上げ
-
サイズ H(mm)
-
サイズ A(mm)
-
サイズ B(mm)
-
サイズ C(mm)
-
サイズ D(mm)
-
サイズ E(mm)
-
サイズ F(mm)
-
サイズ G(mm)
-
仕様
-
入数
-
サイズ L(mm)
-
-
-

商品情報

外形図

SUS強力丸落し 外形図

規格表

SUS強力丸落し 規格表

型番リスト

表示件数
型番
126-801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
反射ライン付き、高視認カラーの手袋。
・色:蛍光イエロー。
・素材・材質:ポリエステル、TPUインナー、ポリウレタン、シンサレートTM

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS強力丸落しの型番126-801のページです。 型番126-801に関する仕様情報を記載しております。
SUS強力丸落しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS強力丸落し
回転ラッチ(ZDC)
新型強力丸落し
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm
メーカー杉田エース杉田エース丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格1,3632,740 -2,48919,98542,78667,035
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目6日目6日目6日目
種類丸落し打掛け・掛金丸落し貫抜貫抜貫抜
材質SUS304ZDCステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
仕上げヘアーラインシルバーメタリック塗装----
サイズ H(mm)23-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト