17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S-20靴洗い場格子

通常単価(税別)
37,440
税込単価
41,184
通常出荷日:5日目

杉田エース ふた・防護ふた・溝用ふた S-20靴洗い場格子。

    型番:

    432-239
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    432-239の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    432-239
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,440
    ( 41,184 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    杉田エース ふた・防護ふた・溝用ふた S-20靴洗い場格子。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    S-20靴洗い場格子の型番432-239のページです。 型番432-239に関する仕様情報を記載しております。
    S-20靴洗い場格子のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    S-20靴洗い場格子
    サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒
    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用
    ステンレスグレーチング プレーンタイプ
    組構式グレーチング
    グレーチングクリップ バネタイプ
    メーカー杉田エース三甲奥岡製作所片岡産業奥岡製作所トラスコ中山
    通常価格37,4408,77425,034 -22,851 -11,088 -650 -
    通常出荷日5日目8日目8日目9日目〜4日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト