17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤー手すり ロープテンショナー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤー手すり ロープテンショナー

販売終了

型番

233-311

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

現場でワイヤーをカットして挿し込むタイプです。
【特長】
・シンプル形状かつコンパクトなので、視界の邪魔にならず、空間を広く感じさせます
・光沢を抑えた上質な質感です(梨地処理+サーチクロームメッキ)
・作業者が一人でも簡単に取付け可能です
・専用スパナとワイヤーカッターのみで簡単に取付けできすま
・テンションスプリングで弛みの出ない構造で、誰が施工しても強度のバラツキがありません。テンションの調節も簡単に行えます
・ワイヤーにはもらい錆びの被害を受けにくいSUS316を使用しています
【用途】
・現場で調整できるので、らせん階段や円形のベランダなど寸法測定が困難な場合などに便利です
・専用部品でイタズラによる取外しが困難です
・最長で6mの長さまで取付け可能です
・水平・傾斜・壁面など様々な取付けが可能です

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
サイズ H2(mm)
3
種類
基本セット
両端材質
SUS303
ワイヤー材質
SUS316
両端表面処理
梨地処理+サーチクロームメッキ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト