メカニカル部品技術窓口
【特長】・連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。耐熱・耐磨耗・耐食性の...
詳細を確認
※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。

※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。

※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。
| 型番 | 性能 | コイル(20℃) | ドラグトルク (参考値) 〔N・m〕 | 許容スリップ工率〔W〕 | 許容回転数 〔r/min〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格トルク 〔N・m〕 | 電流〔A〕 (75℃) | 電圧 〔DC-V〕 | 抵抗 〔Ω〕 | 容量 〔W〕 | 時定数 〔ms〕 | 工率 〔W〕 | 冷却用圧縮空気 | ||||
| 風圧 〔Pa〕 | 風量 (参考値) 〔m3/min〕 | ||||||||||
| OPC5N | 0.5 | 0.39 | 24 | 50.2 | 11 | 11 | 0.01 | 15 | - | - | 1800 |
| OPC10N | 1 | 0.48 | 41.0 | 14 | 22 | 0.02 | 25 | - | - | ||
| OPC20N | 2 | 0.62 | 32.0 | 18 | 24 | 0.04 | 45 | - | - | ||
| OPC40N | 4 | 0.53 | 37.2 | 15 | 49 | 0.08 | 70 | - | - | ||
| OPC40A | 120 | 5×104 | 35 | ||||||||
| OPC80N | 8 | 0.64 | 31.0 | 19 | 62 | 0.16 | 90 | - | - | ||
| OPC80A | 160 | 5×104 | 35 | ||||||||
※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。



【特長】
・連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。耐熱・耐磨耗・耐食性のパウダ使用により耐久性にすぐれています
・低電流域から定格電流以上までの広範囲にわたって電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性にすぐれています
・静摩擦トルクと動摩擦トルクの差がなく速度に無関係な定トルク性があります。また、スティックスリップがなく安定したスリップトルクを発生します
・自己慣性が小さく効率的な磁路設計のため、パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止にすぐれた性能を発揮します
・スリップトルク4Nmタイプと8Nmタイプは磁気回路最適化によりコイル容量を削減し、ともに消費電力を20W以下(従来機種比30%~40%減)に抑え、省電力化を実現しました
・強制冷却形OPC-Aシリーズは自然冷却形OPC-Nシリーズと同サイズながら、クラッチ内部に溝配管形状を採用したことで省スペース化を図り、許容スリップ工率の大幅な向上(自然冷却形Nシリーズの1トルクサイズ上を超える許容スリップ工率)を実現しました
・OPC-N形はOPC形に比べて応答性がよく、フィードバック制御に最適です

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

三木プーリ
励磁作動形クラッチ
0通常価格(税別):32,949円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):13,827円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~