17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチ棚

  • 種類
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    SUS304
  • 仕上げ
    ヘアーライン
  • 耐荷重 (kgf)
    30
  • サイズW (mm)
    600
  • サイズD (mm)
    153
  • サイズ H (mm)
    76

型番:

163-479
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

163-479の仕様・寸法情報

種類
材質
ステンレス
材質詳細
SUS304
仕上げ
ヘアーライン
耐荷重(kgf)
30
サイズW(mm)
600
サイズD(mm)
153
サイズ H(mm)
76

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
163-479
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,260
( 7,986 )
5日目

詳細情報

基本情報

タオル掛け
材質:SUS304
仕上げ ヘアーライン
耐荷重:30kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチ棚の型番163-479のページです。 型番163-479に関する仕様情報を記載しております。
パンチ棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチ棚
アーム棚受
RVシェルフ バネ式/マグネット式
棚受(ステンレス)
棚受(スチール)
ワーカラン棚受
メーカー杉田エース杉田エース杉田エーストラスコ中山トラスコ中山スリーナイン島野
通常価格7,260500 -8,800 -1,401 -217 -14,582
通常出荷日5日目4日目〜5日目1日目1日目〜3日目
種類棚受棚受棚受棚受
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールアルミ
材質詳細SUS304SUS304SUS304---
仕上げヘアーラインヘアーラインヘアーライン---
耐荷重(kgf)3030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト