ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・枠込み25mmタイプです・ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です

| 型番 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | 吊元 |
|---|---|---|---|---|
| 451-203 | メーター点検口 ビス止め仕様 300角 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | サッシプライマー | 右 |
| 451-204 | メーター点検口 ビス止め仕様 450角 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | サッシプライマー | 右 |
| 451-205 | メーター点検口 ビス止め仕様 600角 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | サッシプライマー | 右 |
| 型番 | サイズ | 外寸法 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | W | H2 | W2 | ||
| 451-203 | 300 | 300 | 410 | 410 | 3.6kg |
| 451-204 | 450 | 450 | 560 | 560 | 6.1kg |
| 451-205 | 600 | 600 | 710 | 710 | 9.1kg |

杉田エース
メーター点検口 AT型

杉田エース
SUSメーター点検口

杉田エース
メーター点検口 Bタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サヌキ
気密天井点検口(アルミ製)
0通常価格(税別):9,432円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

アイトス
長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
0通常価格(税別):5,353円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~

スイデン
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0通常価格(税別):27,623円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):74,951円~