17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

上がりかまち用手すり SM

通常単価(税別)
45,36051,360
税込単価
49,89656,496
通常出荷日:5日目

手すりの高さを5段階調節できる上がりかまち用手すり。【特長】・手すりの昇降動作安定のため、手すりの両端...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
●SM-650シリーズ
上がりかまち用手すり SM 外形図01

SM-650L
※()内はSM-650Fを示す。

●SM-950シリーズ
上がりかまち用手すり SM 外形図02

SM-950L
※()内はSM-950Fを示す。

製品仕様

上がりかまち用手すり SM 製品仕様01
  • 手すり高さ調整(5段階)
  • スライド脚
 

【仕様】

型番商品名材質サイズ重量取付可能なかまち高さ
ライトブラウンの場合ブラウンの場合HWD
456-863456-867上がりかまち用手すりSM-650L(本体)スチール
[メラミン焼付塗装]
(手すり部)タモ積層材
(スライド脚)アルミ
760~1,2502106755.0kg60~450mm
456-864456-868上がりかまち用手すりSM-650F700~1,2502106754.8kg0~450mm
456-865456-869上がりかまち用手すりSM-950L760~1,2502109755.8kg60~450mm
456-866456-870上がりかまち用手すりSM-950F700~1,2502109755.6kg0~450mm

型番リスト

表示件数

サイズ D

(mm)

サイズ H

(mm)

最小発注数量
ライトブラウン
675
760 ~ 1250
1個
ライトブラウン
675
700 ~ 1250
1個
ライトブラウン
975
760 ~ 1250
1個
ライトブラウン
975
700 ~ 1250
1個
ブラウン
675
760 ~ 1250
1個
ブラウン
675
700 ~ 1250
1個
ブラウン
975
760 ~ 1250
1個
ブラウン
975
700 ~ 1250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,360
( 49,896 )
5日目
45,360
( 49,896 )
5日目
51,360
( 56,496 )
5日目
51,360
( 56,496 )
5日目
45,360
( 49,896 )
5日目
45,360
( 49,896 )
5日目
51,360
( 56,496 )
5日目
51,360
( 56,496 )
5日目

詳細情報

基本情報

手すりの高さを5段階調節できる上がりかまち用手すり。
【特長】
・手すりの昇降動作安定のため、手すりの両端に約200mmの水平部がある。
・使う人の体格や状態の変化に合わせて、手すりの高さを5段階調節可能。
・ネジを緩めてフレームをスライドさせるだけの簡単幅調節。
・かまちの高さに合わせてスライド脚をカットして高さを調節可能。(対応段差450mm)
・居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品。
【用途】
・玄関などの段差のある場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上がりかまち用手すり SMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上がりかまち用手すり SM
上がりかまち用手すり K・KM
トイレ用背もたれ付き手すり 壁付タイプ
手摺用半受
BL型パイプ手すり SK-1
丸パイプ用丸座キャップ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格45,360-23,120 -47,5922,180 -8,360860 -
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質スチールスチール天然木・スチール・SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げメラミン焼付塗装メラミン焼付塗装ウレタン塗装、アクリル焼付塗装ヘアーラインヘアーライン研磨
サイズ W(mm)210210----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト