17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャワーベンチ 入浴補助用品

通常単価(税別)
14,00022,240
税込単価
15,40024,464
通常出荷日:5日目

特定介護予防福祉用具として使用可能なシャワーベンチ。【特長】・折りたたみシャワーベンチ、背付きシャワー...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シャワーベンチ 入浴補助用品の仕様

折りたたみシャワーベンチTS イメージ

折りたたみシャワーベンチTS イメージ

背付きシャワーベンチCPE-N イメージ

背付きシャワーベンチCPE-N イメージ

背付シャワーベンチC イメージ

背付シャワーベンチC イメージ

  • ソフトパッドが着座時の痛みや冷たさを緩和。カンタン着脱で丸洗いも可能。抗菌加工済み。(背付シャワーベンチCは除く)

シャワーベンチ 入浴補助用品の寸法例

456-861

 

(単位:mm)

 

456-861の寸法図

456-861の寸法図

商品番号商品名材質サイズ重量
レッドの場合ブルーの場合ホワイトの場合HWD
456-851456-853-折りたたみ シャワーベンチ TS(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ670~7705205005kg
456-857456-859-背付 シャワーベンチ CPE-N(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ670~7704304553.2kg
--456-861背付 シャワーベンチ C(座部・背もたれ)PE、(パイプ)アルミ650~7504204902.7kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

材質

サイズ D

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ W

(mm)

最小発注数量
(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ
レッド
500
670 ~ 770
520
1個
(座部・背もたれ)PE、(ひじ掛け)PP、(ひじ掛けグリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ
ブルー
500
670 ~ 770
520
1個
(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ
レッド
455
670 ~ 770
430
1個
(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミ
ブルー
455
670 ~ 770
430
1個
(座部・背もたれ)PE、(パイプ)アルミ
ホワイト
490
650 ~ 750
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,240
( 24,464 )
5日目
22,240
( 24,464 )
5日目
16,800
( 18,480 )
5日目
16,800
( 18,480 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

特定介護予防福祉用具として使用可能なシャワーベンチ。
【特長】
・折りたたみシャワーベンチ、背付きシャワーベンチも用意あり。
・特定福祉用具・特定介護予防福祉用具として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワーベンチ 入浴補助用品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワーベンチ 入浴補助用品
BL補助手摺L型
補助手すり 801-36型
L字形補助手すり 801-22-100型
補助手すり 801-50-200型・801-50-201型 リフトアップタイプ
長ソケット 止ネジ付
メーカー杉田エース神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ハイロジック
通常価格14,000-12,70849,864 -80,395158,200 -551 -
通常出荷日5日目8日目3日目3日目3日目2日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類玄関用椅子手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト