17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

換気扇取付小窓

通常単価(税別)
6,20027,467
税込単価
6,82030,214
通常出荷日:5日目

換気扇取付小窓。【特長】・材質はスチール製、SUS304製。・3サイズのご用意があり、用途に合わせて選...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

換気扇取付小窓 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ備考重量
HW
524-911換気扇取付小窓 250 K-10スチール防錆塗装250250換気扇20cm用3.4kg
524-912換気扇取付小窓 300 K-12スチール防錆塗装300300換気扇25cm用4.0kg
524-913換気扇取付小窓 350スチール防錆塗装350350換気扇30cm用4.5kg
524-921SUS換気扇取付小窓 250SUS304ヘアーライン250250換気扇20cm用2.8kg
524-922SUS換気扇取付小窓 300SUS304ヘアーライン300300換気扇25cm用3.3kg
524-923SUS換気扇取付小窓 350SUS304ヘアーライン350350換気扇30cm用3.7kg

※ご注意:都営住宅K-10該当品は524-911のみです。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 仕上げ

  • サイズ H(mm)

  • サイズ W(mm)

  • 備考

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

材質

仕上げ

サイズ H

(mm)

サイズ W

(mm)

備考

最小発注数量
スチール
防錆塗装
250
250
換気扇20cm用
1個
スチール
防錆塗装
300
300
換気扇25cm用
1個
スチール
防錆塗装
350
350
換気扇30cm用
1個
SUS304
ヘアーライン
250
250
換気扇20cm用
1個
SUS304
ヘアーライン
300
300
換気扇25cm用
1個
SUS304
ヘアーライン
350
350
換気扇30cm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
5日目
7,667
( 8,434 )
5日目
9,000
( 9,900 )
5日目
22,000
( 24,200 )
5日目
24,667
( 27,134 )
5日目
27,467
( 30,214 )
5日目

詳細情報

基本情報

換気扇取付小窓。
【特長】
・材質はスチール製、SUS304製。
・3サイズのご用意があり、用途に合わせて選択可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇取付小窓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気扇取付小窓
強制換気扇用フード(パンチングメタル付)
強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)
有圧換気扇用 シャッター付きウェザーカバー
丸型レジスター SK-AR/SK-ARD
シックガラリ 水切なし耐雨
メーカー杉田エース神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)三菱電機神栄ホームクリエイト(旧:新協和)杉田エース
通常価格6,200-18,01320,210 -4,902 -4,967 -9,001 -
通常出荷日5日目4日目4日目5日目4日目5日目
商品タイプ換気フードその他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ換気扇取付小窓----シックガラリ 水切なし耐雨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト