17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台所換気フード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

台所換気フード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

524-811

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

No.4仕上げの台所換気フード
枠を先に取り付け、ダボに本体を引っ掛けつまみ付きねじで固定します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気フード
その他
オプション
材質
SUS430
仕上げ
No.4
サイズ D(mm)
220
サイズ H(mm)
465
サイズ W(mm)
570
詳細タイプ
台所換気フード

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト