ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
杉田エース SUSレジスター/アルミレジスター |
|
神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 角型スライドレジスター |
|
杉田エース アルミドアガラリ50型 |
|
ハイロジック 脚用部品 キャスター止め |
型番

| 型番 | 商品名 | 材質 | 有効換気面積 | 付属部品 |
|---|---|---|---|---|
| 317-190 | シックレジスター 150×200 | アルミ | 93cm2 | 3.1×25:4本 |
| 317-191 | シックレジスター 150×300 | アルミ | 136cm2 | 3.1×25:4本 |
| 317-133 | シックレジスター 200×400 | アルミ | 243cm2 | 3.1×25:4本 |
| 317-192 | シックレジスター 200×250 | アルミ | 157cm2 | 3.1×25:4本 |
| 317-134 | シックレジスター 300×300 | アルミ | 258cm2 | 3.1×25:4本 |
| 317-135 | シックレジスター 300×600 | アルミ | 537cm2 | 3.1×25:6本 |
| 317-136 | シックレジスター 500×500 | アルミ | 752cm2 | 3.1×25:8本 |
| 型番 | 外寸法 | 取付開口寸法 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | W | ||
| 317-190 | 210 | 255 | 170 | 215 | 350g |
| 317-191 | 210 | 350 | 170 | 310 | 464g |
| 317-133 | 255 | 455 | 215 | 415 | 735g |
| 317-192 | 255 | 305 | 215 | 265 | 464g |
| 317-134 | 350 | 350 | 310 | 310 | 745g |
| 317-135 | 350 | 650 | 310 | 610 | 1,310g |
| 317-136 | 550 | 550 | 510 | 510 | 1,660g |
シックレジスター。
【特長】
・SUS十字穴付皿木ネジが付属
・アルマイトシルバー仕上げ

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター

杉田エース
SUSレジスター/アルミレジスター

杉田エース
アルミドアガラリ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

アズワン
小型サイクロン
0通常価格(税別):55,860円

スイデン
業務用除湿器 タンク容量7L
0通常価格(税別):95,551円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円