ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | 有効換気面積 |
|---|---|---|---|---|
| 317-143 | シックガラリ 水切なし耐雨 150×200 | アルミ | アルマイトシルバー | 49cm2 |
| 317-144 | シックガラリ 水切なし耐雨 150×300 | アルミ | アルマイトシルバー | 76cm2 |
| 317-145 | シックガラリ 水切なし耐雨 200×250 | アルミ | アルマイトシルバー | 93cm2 |
| 317-105 | シックガラリ 水切なし耐雨 200×400 | アルミ | アルマイトシルバー | 156cm2 |
| 317-106 | シックガラリ 水切なし耐雨 300×300 | アルミ | アルマイトシルバー | 197cm2 |
| 317-107 | シックガラリ 水切なし耐雨 300×600 | アルミ | アルマイトシルバー | 400cm2 |
| 317-108 | シックガラリ 水切なし耐雨 500×500 | アルミ | アルマイトシルバー | 675cm2 |
| 型番 | 外寸法 | 取付開口寸法 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | W | ||
| 317-143 | 190 | 240 | 150 | 200 | 414g |
| 317-144 | 190 | 340 | 150 | 300 | 568g |
| 317-145 | 240 | 290 | 200 | 250 | 594g |
| 317-105 | 240 | 440 | 200 | 400 | 860g |
| 317-106 | 340 | 340 | 300 | 300 | 920g |
| 317-107 | 340 | 640 | 300 | 600 | 1,650g |
| 317-108 | 540 | 540 | 500 | 500 | 2,250g |
【特長】
・折返しの付いた特殊なルーバー形状(アルミ型材)のため、雨水浸入を防止します。(耐雨)
・厚型タイプで外壁用・内壁用・間仕切用としてご使用いただけます。

杉田エース
アルミドアガラリ

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
扉用ガラリ

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東芝ライテック
東芝 一般換気扇(連動式)
0通常価格(税別):18,921円

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):18,694円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):29,909円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
5通常価格(税別):18,097円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~