17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)

通常単価(税別)
4,3349,400
税込単価
4,76710,340
通常出荷日:5日目

外風の逆流が少なく安定的な換気ができるエクセレントフード。【特長】・外風の逆流が少なく安定的な換気がで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気フード
  • その他
    オプション
  • 材質
    SUS304
  • 仕上げ
    カチオン電着+アクリル焼付塗装
  • 詳細タイプ
    エクセレントフード(外風雨浸入対策型)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)の仕様

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型) イメージ

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型) イメージ

  • 材質はSUS304
  • 前面フードは、カチオン電着+アクリル焼付塗装

注意・禁止事項

  • ※ FD付、網付商品はメンテナンス可能な場所にて使用してください。
  • ※ FD付の100・150は特定防火設備該当品です。
  • ※ 網付の場合の型名は、DS-()MBGN、MBGNDとなります。

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)の寸法

 

(単位:mm)

 

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)の寸法図

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)の寸法図

商品番号商品名仕様サイズ適用パイプ重量
ACDEGI
314-250エクセレントフード DS-100MBG-97150994356125SU100 100×106290g
314-251エクセレントフード DS-150MBG-1472001336766176エース150 152×160490g
314-252エクセレントフード DS-100MBGDFD付981501196356125SU100 100×106460g
314-253エクセレントフード DS-150MBGDFD付1482001538766176エース150 152×160820g

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ A(mm)

  • サイズ C(mm)

  • サイズ D(mm)

  • サイズ E(mm)

  • サイズ G(mm)

  • サイズ I(mm)

  • 適用パイプ

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ A

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ G

(mm)

サイズ I

(mm)

適用パイプ

仕様

最小発注数量
97
150
99
43
56
125
SU100 100×106
-
1個
147
200
133
67
66
176
エース150 152×160
-
1個
98
150
119
63
56
125
SU100 100×106
FD付
1個
148
200
153
87
66
176
エース150 152×160
FD付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,334
( 4,767 )
5日目
6,266
( 6,893 )
5日目
7,000
( 7,700 )
5日目
9,400
( 10,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

外風の逆流が少なく安定的な換気ができるエクセレントフード。
【特長】
・外風の逆流が少なく安定的な換気ができるため、省エネの一環になる。
・止水性能が大変優れる。
・水密リングを追加し、一段と止水性能がアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)
エクセレント防音フード DS-TESS
アルミドアガラリ50型
SUS丸型フードガラリ SMH
SUS U型フードガラリ SUH
SUS防音型ベントキャップ SSFW-A
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,334-12,000 -11,334 -1,6352,44011,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプ換気フード換気フード-換気フード換気フードその他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
材質SUS304SUS304アルミSUS304SUS304SUS304
仕上げカチオン電着+アクリル焼付塗装カチオン電着+アクリル焼付塗装アルマイトシルバー粉体塗装+アクリル焼付塗装粉体塗装+アクリル焼付塗装カチオン電着塗装後、ポリエステル焼付塗装(シルバー)
詳細タイプエクセレントフード(外風雨浸入対策型)エクセレント防音フードドアガラリ丸型フードガラリ-防音型ベントキャップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト