17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミ チャンネル(シルバー)

通常単価(税別)
62421,990特別価格
税込単価
68624,189特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

アルミチャンネル。【特長】・材質はアルマイト材・シルバー仕上げ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ チャンネル(シルバー) 外形図

規格表

型番サイズ
厚×縦×横×長
重量
226-2433.0×60×30×4,0003.71kg
226-2932.5×50×25×4,0002.57kg
226-2922.0×40×20×4,0001.64kg
226-2912.0×35×20×4,0001.54kg
226-2452.0×30×30×4,0001.88kg
226-2352.0×30×15×4,0001.22kg
226-2342.0×25×25×4,0001.54kg
226-2312.0×20×20×4,0001.22kg
226-2272.0×15×15×4,0000.89kg
226-2901.5×10×10×4,0000.44kg
226-2111.0×5.5×8×4,0000.21kg

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

最小発注数量
1
5.5
8
1個
2
15
15
1個
2
20
20
1個
2
25
25
1個
2
30
15
1個
3
60
30
1個
4
80
40
1個
2
30
30
1個
1.5
10
10
1個
2
35
20
1個
2
40
20
1個
2.5
50
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
5日目
1,980
( 2,178 )
5日目
2,713
( 2,984 )
5日目
3,373
( 3,710 )
5日目
2,713
( 2,984 )
5日目
8,140
( 8,954 )
5日目
21,99019,911
( 21,902 )
5日目
7,5706,205
( 6,826 )
5日目
1,053
( 1,158 )
5日目
6,1105,142
( 5,656 )
5日目
6,6405,475
( 6,023 )
5日目
10,2308,166
( 8,983 )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミチャンネル。
【特長】
・材質はアルマイト材
・シルバー仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ チャンネル(シルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ チャンネル(シルバー)
アルミチャンネル
アルミチャンネル AC
アルミC型チャンネル
【クリーン洗浄品】軽溝形鋼(C型鋼)
チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)
メーカー杉田エース安田光モール安田ミスミミスミ
通常価格624-1,660 -2375,642 ---
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目〜6日目3日目
材質H4100A6063A6063A6063-A6063
商品タイプRなしRなしRなしRなし--
材質アルミ-----
仕上げアルマイト-----
サイズ D(mm)4000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属C型鋼カテゴリの売れ筋ランキング