17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100

チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100
通常単価(税別)
14,83629,648特別価格
税込単価
16,32032,613特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

グリップ性付与に最適な耐熱粘着テープ。【特長】・グリップ性があり滑りにくい。・表面がシリコーン樹脂のた...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ガラスクロスにシリコーン樹脂をコーティングした粘着テープ

外観

外観

構造図

構造図

サイズ:幅(規格品)25、50mm、長さ25m

特性表

製品番号呼び厚
(mm)
粘着力
(N/25mm)
破壊電圧
(kV)
最高使用温度
(℃)
ACH-61000.2838200
  • ※ 上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,83611,153
( 12,268 )
1日目
29,64821,186
( 23,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリップ性付与に最適な耐熱粘着テープ。
【特長】
・グリップ性があり滑りにくい。
・表面がシリコーン樹脂のため、くっつきにくく付着防止効果がある。
・耐熱性、耐薬品性、絶縁性に優れている。
・貼りやすい透明のPETセパレーター付き。
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合。
・シリコーンコーティングガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
グリップ性、耐熱性に優れており、高温下でも使用可能です。
【用途】
・粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。
・フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q食品業界に使用できますか?
A
粘食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100
チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR
チューコーフローPET粘着テープACH-5201A
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格14,836-1,109 -2,021 -11,665 -5,132 -5,574 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.280.20.0550.10.350.35
テープ長さ(m)251033101010
ホワイトホワイトブラックグレーホワイトホワイト
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品絶縁絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング