17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューコーフローシリコーンエンボス粘着テープACH-6000

チューコーフローシリコーンエンボス粘着テープACH-6000
通常単価(税別)
55,59581,305特別価格
税込単価
61,15589,436特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

滑り止め、汚れ付着防止に最適な粘着テープ。【特長】・表面にシリコーン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

表面にシリコーン製の凹凸を持った高機能粘着テープ

外観

外観

構造図

構造図

表面凹凸拡大イメージ

表面凹凸拡大イメージ

サイズ:幅(規格品)50、100mm、長さ25m

特性表

製品番号呼び厚
(mm)
粘着力
(N/25mm)
剥離強度
(N/30mm)
最高使用温度
(℃)
ACH-60000.750.10130
  • ※ 上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,59541,201
( 45,321 )
1日目
81,30573,174
( 80,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

滑り止め、汚れ付着防止に最適な粘着テープ。
【特長】
・表面にシリコーン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性、グリップ性、クッション性を兼ね備えた基材の粘着テープです。
・シリコーン系粘着剤を使用しており、耐熱性にも優れ、のり残りが発生しにくくなっています。
・表面が凹凸のため、くっつきにくく付着防止効果がある。
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合。
・シリコーンロールへの貼付も可能です。
【用途】
・製紙、製織、印刷工程での送りローラーへの牽引力付与。
・粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。
・フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。
・剥離性、耐摩耗性が非常に必要とされる用途。
・製品の搬送時の仮固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフローシリコーンエンボス粘着テープACH-6000のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q食品業界に使用できますか?
A
粘食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフローシリコーンエンボス粘着テープACH-6000
チューコーフローシリコーン粘着テープACH-6100
チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR
チューコーフローPET粘着テープACH-5201A
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格55,595-14,836 -1,109 -2,021 -11,665 -5,132 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目5日目1日目
テープ厚(mm)0.70.280.20.0550.10.35
テープ長さ(m)252510331010
ホワイトホワイトホワイトブラックグレーホワイト
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性耐熱絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品絶縁

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング