17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チューコーフロー 粘着テープ ASF-115

チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
通常単価(税別)
11,31413,716
税込単価
12,44515,088
通常出荷日:5日目

引張強度と滑らかさを両立した粘着テープ。【特長】・高強度・低伸度のふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTF...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チューコーフロー 粘着テープ ASF-115:関連画像

ASF-115(MX)の外観

チューコーフロー 粘着テープ ASF-115:関連画像

構造図

寸法

呼び厚 : 0.1mm、幅(規格品) : 38、50mm、長さ : 33m

  • ※ 最大幅は300mmになります。
  • ※ 上記以外の幅に関しては別途ご相談ください。

特性

製品番号 : ASF-115(MX)、呼び厚 : 0.1mm、引張強さ : 135N / 25mm、伸び : 41%、粘着力180°剥離 : 7.2N / 25mm、絶縁破壊電圧基材のみ : 11.5kV、最高使用温度 : +200℃

  • ※ 上記の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
38
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,314
( 12,445 )
5日目
13,716
( 15,088 )
5日目

詳細情報

基本情報

引張強度と滑らかさを両立した粘着テープ。
【特長】
・高強度・低伸度のふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・色:薄いグレー。
・ASF-110FRに比べて、高温域においても高強度と低伸度を保持。
・ASF-118AFRに比べて、表面摩耗性に優れている。
・テープ表面は非粘着性、離型性、表面平滑性、撥水性に優れている。
・電気絶縁性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・押し出しラミネートのロールマスキング、結束用途、絶縁テープ、磨耗面のライニング。
・ポリエチレンラミネーターのロール保護、付着防止 を目的としたロールマスキングおよびベルト。
・その他低伸度が要求される用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー 粘着テープ ASF-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR
高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格11,314-5,391 -1,122 -4,964 -1,072 -10,622 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.10.350.080.350.20.1
テープ長さ(m)101010101033
グレーホワイトグレーホワイトホワイトグリーン
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング