17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T

チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
通常単価(税別)
5,57410,470
税込単価
6,13111,517
通常出荷日:1日目

表面の凹凸で滑り性・離型性が向上。【特長】・表面凹凸加工したふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T:関連画像

ASF-119Tの外観

チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T:関連画像

構造図

寸法

呼び厚:0.35mm、幅(規格品):25、50、400(最大幅)mm、長さ:10m

  • ※ 上記以外の幅に関しては別途ご相談ください。

特性

製品番号 : ASF-119T、呼び厚 : 0.35mm、静摩擦係数( - ) : 0.07、粘着力180°剥離 : 8N / 25mm、破壊電圧基材のみ : 12kV、最高使用温度 : 200℃

  • ※ 上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,574
( 6,131 )
1日目
10,470
( 11,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面の凹凸で滑り性・離型性が向上。
【特長】
・表面凹凸加工したふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
・滑り性はASF-110FRよりも3割向上しており、離型性も向上しています。
【用途】
・搬送物の滑り助長、傷つき防止。
・未加硫ゴムなど粘着物の付着防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー 粘着テープ ASF-119Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー 粘着テープ ASF-119T
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T
チューコーフロー 粘着テープ ASF-115
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR
高強度・低伸度ふっ素樹脂粘着テープASF-118A FR
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格5,574-5,132 -11,665 -1,160 -1,109 -10,949 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.350.350.10.080.20.1
テープ長さ(m)101010101033
ホワイトホワイトグレーグレーホワイトグリーン
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング